Çift katlı klemens, 32-kut. bloke edişmiş, nom. gerilim: 250 V, nominal akım: 10 A, bağlantı sayısı: 128, pin sayısı: 32, bağlantı yöntemi: Vidalı / geçmeli bağlantı, 1. ve 2. kat sol bağlantı, kesit alanı: 0,2 mm2 - 4 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, renk: gri
Hibrit klemensler
Hibrit klemensler, kontrol panosu ve saha bağlantı tarafında birbirinden farklı bağlantı yöntemine sahip klemenslerdir. Bu, klemenslerin aynı anda dahili ve harici kablolama gereksinimlerini karşılayabileceği anlamına gelir. Hibrit klemensler arasında geçiş klemensleri, ayırma klemensleri, ölçme ayırma klemensleri ve potansiyel dağıtım klemensleri gibi çeşitli fonksiyon klemensleri bulunur.
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi
Çift katlı klemens, eşpotansiyel bağlantı ile, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 30 A, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 17,5 A, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,2 mm2 - 6 mm2, bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,14 mm2 - 6 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: siyah
Geçiş klemensi, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 17,5 A, 1 kat, bağlantı yöntemi: Hızlı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,25 mm2 - 1,5 mm2, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 1,5 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 4 mm2, montaj: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: gri
Avantajlarınız
- Tek bir klemenste farklı bağlantı teknolojileri ile dahili ve harici kablolama gereksinimlerini karşılayın
- Kombinasyon seçenekleri ile bağlantı teknolojisinin özgür seçimi
- Kompakt tasarım ile yer tasarrufu
- Aynı şekle sahip geçiş klemensleri ve topraklama klemensleri ile uygulamaya yönelik tasarım
- Üniform CLIPLINE complete aksesuarları ile daha düşük lojistik maliyetleri
Vida bağlantısına ve Push-in bağlantılarına sahip hibrit klemens
Kontrol panosu imalatı için hibrit klemensler
Hibrit klemensler tek klemenste farklı bağlantı teknolojilerini birleştirir. Bu, kontrol panosu tarafında hızlı bağlantı çözümlerinin ve son müşteri tarafında çok amaçlı çözümlerin kullanılmasına olanak verir. Hibrit klemenslerin çeşitli versiyonları mevcuttur. Vidalı bağlantı teknolojisini, kendini kanıtlamış Push-in, hızlı veya yaylı bağlantı ile birleştirin. Hangi kombinasyonu seçerseniz seçin, geniş versiyon yelpazesi uygulama-odaklı tasarımlar yaratmanıza izin verir.
Potansiyel toplayıcı klemensler
Kompakt potansiyel toplayıcı klemensler
Kompakt potansiyel toplayıcı klemensler size geniş çeşitliliğe sahip uygulamalar sunar. Klemensler, vidalı bağlantı olarak gerçekleştirilen bir 35 mm² girişe sahiptir. Diğer taraftan, dağıtım bağlantıları sebestçe seçilebilir. Burada, Push-in ve yaylı bağlantı teknolojisi arasında seçim yapabilirsiniz.
Hibrit ölçme-ayırma klemensi
Ölçme-ayırma klemensleri
Ölçme-ayırma klemensleri akım trafolarının sekonderinde gerekli tüm test devreleri için yüksek konfor sunar. Aynı zamanda bağlantı teknolojisinin sağladığı kombinasyon seçeneklerinden de yararlanın. Kontrol panosunun içindeki bağlantı için Push-in bağlantı teknolojisini ve dış trafo bağlantısı için üniversal vidalı bağlantıyı seçin.
clipx ENGINEER ile etkin planlama
Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı
clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.
Klemensler ürün broşürü
İndirilebilir Dosyalar
Modüler ve hibrit klemenslerimiz hakkında basılı bilgi almak ister misiniz? Aşağıda, klemensler için ürün ve kalite broşürlerimizi bulacaksınız.