Geçmeli COMBI klemensler

Geçmeli klemensler

Geçmeli COMBI klemensleri hibrit klemenslerin özel bir şeklidir. Klemenslerin bir tarafında standart bir geçme bölgesi ve diğer tarafında Push-in, vidalı, yaylı veya hızlı bağlantı teknolojisi bulunur. Kontak sistemi sayesinde aşırı titreşim seviyelerine dayanabilirler. Geçmeli klemensler, sinyal ve güç kablolamasında size büyük zaman kazandırır.

Go to Product Detail Page for item 3000653
PPC 2,5/1-L - COMBI soket
PPC 2,5/1-L - COMBI soket
3000653

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3061761
PT 6/1P BU - Geçiş klemensi
PT 6/1P BU - Geçiş klemensi
3061761

Geçiş klemensi, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 2, bağlantı yöntemi: Push-in- / fiş bağlantısı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, montaj tipi: NS 35/7,5, NS 35/15, renk: mavi

Go to Product Detail Page for item 3061664
PP-H 6/ 1-L - Konnektörler
PP-H 6/ 1-L - Konnektörler
3061664

Konnektörler, Kendi kendine montaj için, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3000657
PPC 2,5/3 - COMBI soket
PPC 2,5/3 - COMBI soket
3000657

COMBI soket, nom. gerilim: 500 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 3, pin sayısı: 3, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Go to Product Detail Page for item 3061732
PP-H 6/ 1-R BU - Konnektörler
PP-H 6/ 1-R BU - Konnektörler
3061732

Konnektörler, Kendi kendine montaj için, nom. gerilim: 1000 V, nominal akım: 41 A, bağlantı sayısı: 1, pin sayısı: 1, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 6 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,5 mm2 - 10 mm2, renk: mavi

Go to Product Detail Page for item 3042492
SC 4/ 6 - COMBI soket
SC 4/ 6 - COMBI soket
3042492

COMBI soket, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 32 A, bağlantı sayısı: 2, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Yaylı bağlantı, Nominal kesit alanı: 4 mm2, kesit alanı: 0,08 mm2 - 6 mm2, renk: gri

Tablet bilgisayar ekranında clipx ENGINEER mühendislik yazılımının çalıştırılması

clipx ENGINEER ile etkin planlama

Kontrol panosu imalatı için mühendislik yazılımı

clipx ENGINEER mühendislik yazılımı her iş yerinde klemens dizilerini, birleştirilmiş montaj plakalarını ve çıkış kutularını daha önce hiç olmadığı kadar yüksek verimlilikle planlamanızı, tedarik etmenizi ve verileri üretime kesintisiz biçimde aktarmanızı olanaklı kılar. CAE programınıza ve Phoenix Contact uygulama ve konfigüratörlerine yönelik akıllı arayüzler planlama sürecinizi hızlandırır.

Avantajlarınız

  • Üniform tasarımlı COMBI soket bölgesi ile bağlantı teknolojisinin özgür seçimi
  • Güçlü geçmeli kontak ile 41 A nominal akım ve 1.000 V nominal gerilim gerçekleştirilebilir
  • Dokunma emniyetli tasarım ile maksimum güvenlik
  • Kodlama seçenekleri sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
  • Montajsız konnektörlerle tam esneklik

Yeni ürünler

DIN rayında Push-X teknolojili geçmeli klemensler

Push-X'li geçmeli klemensler

COMBI ve Push-X ile kolay bağlantı

COMBI geçme bölmeli ve Push-X bağlantılı geçmeli klemensler kablolamada devrim yaratır. Push-X bağlantısı ile kontrol panosunda zahmetsiz kablolama yaparak verimliliği artırın ve ön montajlı COMBI konnektörleri ile saha seviyesini bağlayın.

Temel özellikler

  • Bağlantı teknolojisi 1: Push-X bağlantı
  • Bağlantı teknolojisi 2: COMBI geçme bölmesi
  • Nominal kesit: 2,5 mm²
  • Kablo kesit alanları: 0,5 mm² ... 4 mm²
  • 20 AWG ... 12 AWG (IEC'ye göre hesaplanmıştır)
  • Akım: 24 A
  • Gerilim: 800 V

Avantajlarınız

  • Zahmetsiz ve aletsiz doğrudan bağlantı teknolojisi ile tüm iletken tipleri için rahat çalışma
  • Yüksüksüz esnek iletkenlerin çok hızlı bağlantısı
  • Bağlantı noktasından görsel ve dokunsal geri bildirim yoluyla sezgisel bağlantı
  • Bağlantı noktasındaki kilitleme mekanizması ile hızlı iletken serbest bırakma
  • 15'e kadar kutuba sahip yapılandırılabilir ve standart COMBI konnektörleri ile tam esneklik

COMBI geçmeli klemensler

COMBI bağlantı sistemi, uygulamanız için zaman tasarrufu ve modüler konfigürasyon imkânı sunar. Ayırt edici özelliği, taban klemenslerinin en az bir tarafında bulunan standart geçmeli bölgedir. COMBI konnektörlerin kol mekanizmalı Push-in, Push-in, yaylı, hızlı bağlantılı ve vidalı bağlantılı teknoloji seçenekleri mevcuttur. 41 A ve 1.000 V'a kadar nominal verilerle bağlantı sistemi, sinyal ve güç kablolaması için kullanılabilir. Sistem aynı zamanda en zorlu titreşim gerekliliklerini de karşılamaktadır Hem klemensler hem de konnektörler dokunma emniyetlidir.

Kablolama seçenekleri COMBI bağlantı sistemi ile

Kontrol panolarından komple sistemlere kadar – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez. COMBI geçmeli sistemi kullanıcılara sınırsız esneklik sunar. Kontrol panosu beslemesinden güç ve kontrol bileşenlerinin sağlanmasına ve dağıtılmış sistem parçalarının hızlı montajına kadar; COMBI bağlantı sistemi her zaman mükemmel çözümü sunar. Bu sistemin birçok avantajı vardır. Kontrol panosundaki geçmeli komponentler hızlı ve kolay şekilde monte ve demonte edilebilir. Bağlantı sistemi aynı zamanda CES kablo geçiş sistemiyle de birleştirilebilir.

COMBI geçmeli klemens sistemi

COMBI geçmeli klemens sistemi

Geçmeli klemensler

Kontrol panolarından komple sisteme kadar – günümüz uygulamalarında geçmeli çözümlerin olmaması düşünülemez. Çok sayıda farklı klemens versiyonu geçmeli bağlantı teknolojisi ile donatılmıştır. Bunlar geçiş klemenslerini, PE klemensleri, çok iletkenli klemensleri, çok katlı klemensleri, minyatür klemensleri ve ölçme ayırma klemenslerini içerir. Geçmeli bağlantılı klemensler CLIPLINE complete klemens sisteminin bir parçasıdır ve bu nedenle standartlaştırılmış köprü, test ve markalama aksesuarlarına sahiptir.

Çeşitli COMBI konnektörlere sahip geçmeli modüler klemensler

COMBI konnektörlere sahip geçmeli modüler klemensler

COMBI konnektörler

COMBI konnektörleri size maksimum esneklik ve verimlilik sağlar. 15 kutuba kadar krimp, kol mekanizmalı Push-in, Push in, vidalı ve yaylı bağlantı gibi çeşitli bağlantı teknolojileri ile her türlü uygulama için mükemmeldir. Geçmeli COMBI klemenslerle birlikte konektörler, tek bir klemens tabanı içinde hem tek tip hem de farklı bağlantı teknolojilerini seçmeyi mümkün kılar.

Bir konfigüratör kullanarak kolayca bir araya getirebileceğiniz kendi kendine montaj için versiyonlar da mevcuttur.

Birleştirilebilir konnektörler

Birleştirilebilir konnektörler

COMBI konnektörleri, soketleri ve panel geçişleri için konfigüratör

Özel çözümünüzü oluşturmak için konfigüratörümüzü kullanın. Konfigüratör ile çeşitli COMBI konnektörleri, soketleri ve panel geçişlerinden özel çözümler kolayca ve sezgisel olarak bir araya getirilebilir.
Konfigüratör ayrıca gergi kilidi, mandallama veya markalama malzemeleri gibi uygun aksesuarları entegre etmenize de olanak tanır.

COMBI konnektörlere sahip geçmeli modüler klemensler ve aksesuarları

COMBI geçmeli sistemi için aksesuarlar

COMBI geçmeli sistemi için aksesuarlar

Standart CLIPLINE complete aksesuarlarına ilave olarak, COMBI sistemi için opsiyonel aksesuarlar da mevcuttur ve böylece çeşitli konnektörler ilgili çözüme en iyi şekilde entegre edilebilir. Bunlar aşağıdaki aksesuarları içerir:

  • Titreşime dayanıklı bağlantı için kilitleme
  • İletkenler için gergi kilidi
  • İletkenlerin bükülmesini önlemek için kablo muhafazaları ve bükülme engelleyici kılıflar

Bazı aksesuarlar birleştirilebilir.

Push-in bağlantılı havada bağlantı soketi

Push-in bağlantılı havada bağlantı soketi

Havada bağlantı soketleri

Havada bağlantı soketleri (PPC...), kabloların kolayca uzatılmasını ve panel geçişlerinin rahatlıkla uygulanmasını sağlar. Ayrıca entegre ikili ayak, kaplinlerin hem NS 15 hem de NS 35 DIN raylarına monte edilmesine olanak tanır. Kaplinler ayrı ürünler ve modüler versiyonlar halinde mevcuttur. COMBI konnektörler gibi, modüler versiyonlar da çeşitli monobloklarla modüler şekilde monte edilebilir. Ancak modüler kaplinlerin L-, M- ve R-konektörlerden değil, yalnızca istenen sayıda L-konnektörden ve bir uç kapaktan oluştuğuna dikkat edilmelidir.

COMBI panel geçişi

Panel geçiş

Panel geçişler

Panel geçişleri SSL panel geçiş elemanları standart soketlere takılarak yapılabilir. Panel geçiş elemanı kesiğe doğru itilir ve yerine otomatik olarak kilitlenir. Panel geçişleri, SC 2,5 ve SC 4 havada bağlantı soketlerini emniyetli şekilde sac deliklerine sabitlemek için kullanılabilir. Panel geçişleri, 0,8 ila 3 mm panel kalınlıkları için kullanılabilir. COMBI konnektörler gibi, panel geçişleri de çeşitli monobloklarla modüler şekilde monte edilebilir.

PCB'ye bağlı COMBI soket

COMBI soket

PCB için COMBI soket

COMBI soket hizalanabilir PCB bağlantısıdır. Bu nedenle geçmeli çözümler DIN rayından cihaza kadar aynı konnektör kullanılarak uygulanabilir.

Üç boyutlu sinyal dağıtıcılar

Üç boyutlu sinyal dağıtıcılar

Üç boyutlu sinyal dağıtıcılar

Dört katlı PT 2,5-4L klemensleriyle kontrolör ve sistem bölümlerinizdeki sinyalleri minimum alanda gruplayabilirsiniz. Serbestçe yapılandırılabilir klemens dizisindeki çeşitli köprüleme seçenekleri ve dört kutuplu konnektörlerdeki marşaling seçenekleri sayesinde kompakt üç boyutlu sinyal dağıtıcıları oluşturulabilir.

Klemensler konusunda ürün broşürü

Klemensler konusunda ürün broşürü

İndirilebilir Dosyalar

Klemensler hakkında broşürler
Geçmeli klemenslerimiz hakkında bilgi edinmek ister misiniz? Aşağıda, klemensler konusunda ürün ve kalite broşürlerimizi bulacaksınız.