US2-TM 100 - Klemens etiketleri
0829268

Klemens etiketleri, Kart, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK CARD, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK PRIME, BLUEMARK ID, BLUEMARK ID COLOR, THERMOMARK PRIME 2.0, montaj tipi: kilitleme, klemens genişliği için: 104 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 10,9 mm, metin alanı genişliği: 104 mm

Ürün Ayrıntıları








Avantajlarınız

Kartları fonksiyonu metinleri dahil olmak üzere yer sağlar
US2-TM 100 UniSheet işaretleri Wago terminal blokları için uygundur
Delikli işaretçileri ayırmak kolaydır ve kolay bir şekilde takılabilir
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact can özel etiketli tüm UniSheet ihtiyaçlarınıza göre işaretçileri
Üniforma yaprak temin edilir işaretleri, hızlı, kolay, etiketli ve maliyet-etkin THERMOMARK KART kullanılarak yapılabilir