Sigorta, nominal akım: 10 A, uzunluk: 31,8 mm, çap: 6,35 mm
UPS aksesuarları ve yedek aküler
UPS sisteminiz için çok çeşitli UPS aksesuarları ve yedek aküler mevcuttur. UPS yedek akülerimizle, kesintisiz bir besleme sağlamak için UPS sisteminizdeki aküyü çok hızlı değiştirebilirsiniz. Montaj malzemesi, veri kabloları, bellek modülleri ve sigortalar gibi ek UPS aksesuarları, UPS modülünü uygulamanıza güvenilir şekilde entegre etmenize ve sorunsuz veri iletişimi sağlamanıza olanak tanır.
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 40 Ah
UPS-BAT/VRLA-WTR... akü modülleri için yedek akü
Sigorta, nominal akım: 50 A
Sigorta, nominal akım: 25 A
İletişim için veri kablosu, örneğin, Phoenix Contact tip ILC 1xx Inline kontrolörleri ile 12 kut. IFS veri portuna sahip Phoenix Contact cihazları, örneğin, QUINT UPS-IQ UPS veya TRIO UPS, arasında iletişim için
Sigorta, nominal akım, 40 A, uzunluk: 19 mm, genişlik: 5 mm, yükseklik: 18,8 mm
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah
Sigorta, nominal akım, 5 A, uzunluk: 11,9 mm, genişlik: 3,8 mm, yükseklik: 16,2 mm
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 20 Ah
UPS aksesuarları
UPS sisteminiz için çok amaçlı aksesuarlarımız, sorunsuz iletişim için veri kabloları ve güvenli sabitleme için montaj aksesuarlarından bellek modülleri ve sigortalara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.
UPS yedek bataryaları
Kesintisiz bir güç kaynağı sağlamak için, UPS sisteminizdeki bataryalar zamanında değiştirilmelidir. Yedek bataryalarımız daima batarya modülünüz için uygun çözümü sağlar.