Sigorta, nominal akım, 15 A, uzunluk: 19 mm, genişlik: 5 mm, yükseklik: 13 mm
UPS aksesuarları ve yedek aküler
UPS sisteminiz için çok çeşitli UPS aksesuarları ve yedek aküler mevcuttur. UPS yedek akülerimizle, kesintisiz bir besleme sağlamak için UPS sisteminizdeki aküyü çok hızlı değiştirebilirsiniz. Montaj malzemesi, veri kabloları, bellek modülleri ve sigortalar gibi ek UPS aksesuarları, UPS modülünü uygulamanıza güvenilir şekilde entegre etmenize ve sorunsuz veri iletişimi sağlamanıza olanak tanır.
USB Mini-B bağlantısı ile bir endüstriyel PC ve Phoenix Contact cihazlar arasında iletişim amaçlı kullanılır.
D-SUB 9 RS-232 bağlantısı ve QUINT UPS-IQ veya TRIO UPS gibi 12-poz. IFS data portlu Phoenix Contact cihazları arasında iletişim için kullanılmak üzere veri kablosu.
Sigorta, nominal akım, 15 A, uzunluk: 11,9 mm, genişlik: 3,8 mm, yükseklik: 16,2 mm
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 4 Ah. Sadece 1274117 UPS-BAT/PB/24DC/4AH, 2320267 QUINT-UPS/24DC/24DC/10/3.4AH, V/C 06'dan itibaren, 2905908 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/120V/750VA ve 2905909 TRIO-UPS-2G/1AC/1AC/230V/750VA için
Yedek pil, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 12 Ah
DIN raylara takılamayan aküleri takmak için.
Sigorta, nominal akım: 30 A. Uzunluk: 19,1 mm, genişlik: 5 mm, yükseklik: 18,8 mm
İletişim için iki ucu açık veri kablosu, ör., bir Phoenix Contact Inline iletişim terminali (IB IL RS UNI-PAC, 2700893) ve QUINT UPS-IQ veya TRIO UPS gibi 12 kut. IFS veri portlu Phoenix Contact cihazları arasında
UPS-BAT/VRLA-WTR... akü modülleri için yedek akü
UPS aksesuarları
UPS sisteminiz için çok amaçlı aksesuarlarımız, sorunsuz iletişim için veri kabloları ve güvenli sabitleme için montaj aksesuarlarından bellek modülleri ve sigortalara kadar geniş bir yelpazeye sahiptir.
UPS yedek bataryaları
Kesintisiz bir güç kaynağı sağlamak için, UPS sisteminizdeki bataryalar zamanında değiştirilmelidir. Yedek bataryalarımız daima batarya modülünüz için uygun çözümü sağlar.