QUINT-UPS/24DC/24DC/5 - Kesintisiz güç kaynağı
2320212

DIN rayına montaj için IQ teknolojili kesintisiz güç kaynağı, giriş: 24 V DC, çıkış: 24 V DC/5 A, montajlı UTA 107/30 üniversal DIN ray adaptörü dahil

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

IFS arayüzü üzerinden otomatik pil algılama, operasyon sırasında aletsiz pil değişimi ve iletişimi sayesinde kolay kullanım
Tampon süresinin en uygun kullanımı ve güç depolama aygıtının önleyici izlenmesi
Hızlı akü şarj
Kapsamlı sinyalizasyon ve konfigürasyon
Hızlı SFB (Selektif Sigorta kırma) teknolojisi ile standart devre kesicilerin açma
Nominal akımın 1.5 katını sürekli olarak sağlayan statik POWER BOOST güç rezerviyle büyük yüklerin güvenli devreye alınması