LPWAN LCU UNI NC2REL EU
-
Kablosuz modül
1173477
LoRaWAN® aracılığıyla sokak aydınlatması kontrolü için IP68 yerleşik cihaz, 230 V AC güç kaynağı, 6 A ana röle, 2 A bağımlı röle, DALI veya analog çıkış, entegre güç ölçümü, hareket-aktivasyonlu anahtarlama için girişler
Ürün Ayrıntıları
Uygulamaya yönelik not | |
Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
Ürün tipi | Kablosuz modül |
Transient aşırı gerilim koruması | evet |
Sistemin sınırları | |
Tanım | Kablosuz modül |
Desteklenen cihaz sayısı | ≤ 32 (DALI iletişimi aracılığıyla) |
Besleme | |
Besleme gerilimi | tip. 230 V AC -15 % / +10 % |
Maks. akım tüketimi | ≤ 4 mA |
Güç tüketimi | < 1 VA |
Dijital | |
Çıkış ismi | Anahtarlama çıkışı |
Çıkış sayısı | 2 |
Kontak tipi | N/C kontak |
Kontak malzemesi | AgNi |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 230 V +10 % |
Maks. anahtarlama akımı | < 6 A |
Bağlantı yöntemi | Tek telli kablolar |
Fonksiyonlar | |
Temel işlev | LED sürücü kontrolörü |
Otomatik kanal seçimi | ADR |
Radyo (kablosuz) sertifikasyonları | Avrupa |
Ülke desteği | Mısır |
Arnavutluk | |
Andora | |
Ermenistan | |
Avusturya | |
Bahreyn | |
Bengladeş | |
Belarus | |
Belçika | |
Burma (Myanmar) | |
Bosna/Hersek | |
Brunei Darussalam | |
Bulgaristan | |
Kamboçya | |
Hırvatistan | |
Kıbrıs Rum Kesimi | |
Çek Cumhuriyeti | |
Danimarka | |
Estonya | |
Finlandiya | |
Fransa | |
Almanya | |
Yunanistan | |
İzlanda | |
Macaristan | |
İran | |
İtalya | |
Laos | |
Letonya | |
Lübnan | |
Lihtenştayn | |
Litvanya | |
Lüksemburg | |
Makedonya | |
Malta | |
Moldovya | |
Karadağ | |
Fas | |
Hollanda | |
Yeni Zelanda | |
Nijerya | |
Norveç | |
Umman | |
Pakistan | |
Filipinler | |
Polonya | |
Katar | |
Romanya | |
Suudi Arabistan | |
Sırbistan | |
Singapur | |
Slovakya | |
Slovenya | |
Güney Afrika | |
İspanya | |
İsveç | |
İsviçre | |
Tunus | |
Türkiye | |
Ukrayna | |
Birleşik Arap Emirlikleri | |
Büyük Britanya | |
İrlanda | |
Portekiz | |
Vietnam | |
Wireless | |
Tanım | LoRaWAN® EU 868 |
Anten bağlantı yöntemi | SMA (dişi) |
Hayır | 1 |
Frekans bandı | 868 MHz |
Kablosuz standart | LoRaWAN® |
İletim kapasitesi | 'e kadar 20 dBm |
Menzil | 15 km'ye kadar |
Receiver sensitivity | - 140,00 dBm |
İletim fiziği | LoRa® |
Kablosuz arayüz sayısı | 1 |
Genişlik | 54 mm |
Yükseklik | 134 mm |
Derinlik | 33 mm |
Renk | beyaz (RAL 9010) |
Muhafaza malzemesi | ABS |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıfı | IP68 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 60 °C |
CE | |
Tanımlama | CE-uyumlu |
Parazite dayanıklılık | EN 55011 |
Parazit yayılımı | |
DIN 55011'e göre yayılan radyo parazit gerilimi | EN 55011 (EN 55022) Sınıf B, uygulama alanı: Endüstri ve konut |
Montaj tipi | Duvara montaj |
Ürün numarası | 1173477 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | DRE |
Ürün Kodu | DREDIA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151199272 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 339 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 266 g |
Gümrük tarife no | 85371091 |
Menşe ülke | EE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242608 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001604 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018