Ağlar ve fieldbus'lar için kapsamlı kablo ve hat ürün gamı

Tüm yaygın ağlar ve fieldbus'lar için veri kabloları

Tüm yaygın ağlar ve bus sistemleri için endüstriyel düzeyde birleştirilmiş veri kabloları kullanarak verileri 40 Gbps'ye kadar güvenli ve hatasız bir şekilde iletin. Çok çeşitli tasarım, kodlama ve pin ataması seçenekleri ile tutarlı çözümler oluşturun. Portföy, M8, M12 ve RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a, koaksiyel ve fiber optik bağlantılarına ve ayrıca Single Pair Ethernet için kablolamaya kadar geniş bir aralığı kapsar.

Go to Product Detail Page for item 1525681
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
SACCEC-M12FS-5CON-M16/ 1,0-920 - Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj
1525681

Cihaz geçmeli konnektörü önde montaj, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, Soket, düz, M12, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 1 m, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1534465
SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-920 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12FS-5CON-M16/0,5-920 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1534465

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, CANopen®, DeviceNet™, 5-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Kablo bağlantısı, kablo uzunluğu: 0,5 m, 2027 yılının 1. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1437494
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-MSB-2CON-PG9/1,0-910SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1437494

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFIBUS, 2-kutup, Pin, düz, M12-SPEEDCON, B-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 1 m, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1437478
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-FSB-2CON-PG9/5,0-910SCO - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1437478

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, PROFIBUS, 2-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, B-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 5 m, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Go to Product Detail Page for item 1559848
SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
SACCBP-M12FS-4CON-M16/5,0-990 - Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj
1559848

Cihaz geçmeli konnektörü, arkaya montaj, CC link, 4-kutup, Soket, düz, M12-SPEEDCON, A-kodlama, açık açık kablo, Bus hattı, kablo uzunluğu: 5 m, 2026 yılının 3. çeyreği itibarıyla bu ürünün istisna 6c (Pb <°%0,1) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuz olması beklenmektedir, kurşunsuz bir alternatif önceden talep üzerine mümkündür

Avantajlarınız

  • Tüm networkler ve bus sistemlerini desteklediği için çok farklı uygulama imkanı
  • 40 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology, zorlu çevre koşullarında bile M8 ve M12 kablolama çözümleri için korumalı ve güvenilir ekran bağlantıları sağlar
  • Sağlam konnektörlerle endüstriyel ortamlarda yüksek güvenilirlik

Yeni ürünler

Ethernet uygulamaları için M12 PUSH-PULL data konnektörü
Renkli RJ45 patch kablolar

M12 PUSH-PULL network kablosu

Kolay, güvenilir veri iletimi

Ethernet uygulamaları için ön montajlı M12 push-pull konnektörler basit, güvenli yüksek hızlı veri iletimi sunar. Network kabloları hızlı, aletsiz montaj özelliğine sahiptir ve Advanced Shielding Technology ile tamamen ekranlanmıştır.

Temel özellikler

  • M12 push-pull dahili ve harici kilit
  • 8-kutuplu X-kodlu
  • Ethernet CAT6A, 10 Gbps
  • Pin ve soket versiyonları
  • Düz ve açılı versiyonlar
  • Advanced Shielding Technology ile 360° ekranlama
  • PUR kablo (halojensiz)
  • Koruma sınıfı: IP65, IP67

Avantajlarınız

  • Dar alanlarda ve yüksek kablolama yoğunluklarında bile hızlı ve güvenilir bağlantı
  • Vidalı bağlantıya göre montaj sırasında %80 zaman tasarrufu
  • 10 Gbps'ye kadar yüksek hızlı veri iletimi ile sorunsuz haberleşme
  • Advanced Shielding Technology ile güvenilir ekran bağlantısı
  • IEC 61076-2-010 uyarınca standartlaştırılmış ürün yelpazesi sayesinde yüksek derecede geleceğe hazır

Renkli RJ45 patch kablolar

Kontrol panosu uygulamaları için

Phoenix Contact, RJ45 BUILDING serisi için renkli patch kablolar ile ürün yelpazesini genişletiyor. Beyaz, turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah olmak üzere sekiz renkte sunulan yeni kablolar, CAT6A uygulamaları için renk alternatifleri sağlıyor.

Temel özellikler

  • Renkler: Turuncu, sarı, kırmızı, mor, yeşil, mavi ve siyah
  • 10 Gbps'ye kadar veri iletimi (CAT6A)
  • 0,3 ila 50 m uzunluklar
  • Entegre kilitleme klipsi koruması

Avantajlarınız

  • Ofis, bina ve korumalı endüstriyel uygulamalar için mükemmel (örn. kontrol panolarında)
  • CE, UL, WEEE ve EAC ile dünya çapında onaylı
  • Güvenilir kilitleme klipsi koruması ile güvenli bağlantı ve bağlantı kesme
  • 10 Gbps (CAT6A)'ye kadar geleceğe hazır yüksek hızlı veri iletimi
  • 360° ekranlama sayesinde ideal EMC özellikleri

Veri kablosunu yapılandıran adam

Özel veri kablonuzu yapılandırın

Bakır veya FO veri kablonuzu hızlı ve sezgisel olarak yapılandırın. Konfigüratör sadece birkaç adımda sizi istediğiniz çözüme yönlendirir.

FO veri kabloları 1.000 metreye kadar uzunluklarda mevcuttur. Serbest kablo ucu ile erkek veya dişi konnektörlü kablo arasından seçim yapabilirsiniz. Ayrıca çeşitli bağlantı türleri, koruma sınıfları, kutup sayıları ve fiber tipleri arasından seçim yapabilirsiniz.

Bakır bazlı veri kabloları, birçok bağlantı tipiyle ve 100 metreye kadar uzunluklarda mevcuttur. Ayrıca çözümünüzü farklı kablo türleri, kutup sayıları, iletim kategorileri ve sinyal türleri temelinde yapılandırabilirsiniz.

IIoT haberleşmesi için veri iletim kablolama çözümleri

Bakır bazlı veri kabloları


Montajlı bakır kablolar

Pratikte bakır kablolar

Karmaşık otomasyon süreçleri yüksek veri hacminin yüksek hızda iletilmesini gerektirir. Yüksek performanslı ön montajlı kablolarımızdan yararlanın. Büyük mesafelerde küçük veri hızlarına yönelik çözümlerden 10 Gbps yüksek hızlı kablolamaya kadar, otomasyon network'ünüz için size esnek çözümler sunuyoruz.

  • 10 Gbps'ye kadar geleceğe yönelik veri kablolaması

  • Soketler, konnektörler ve patch kablolar için tutarlı 360° ekranlama konseptleri

  • Tüm yaygın network'ler ve bus sistemleri için: EtherNet/IP™, Ethernet, VARAN, EtherCAT®, PROFINET, Sercos®, INTERBUS, PROFIBUS, CANopen®, DeviceNet™, CC-Link, Evrensel Seri Veri Yolu (USB)

  • IP20'den IP69K'ya kadar endüstriyel kullanım için sağlam çözümler

  • Yaylı, pierce veya IDC bağlantılı sahada montaj için tasarlanmış konnektörlerle birleştirilebilir

Çeşitli bakır kabloları gösteren çizim

Bakır bazlı veri kablolaması hakkında daha fazla ayrıntı

Uygulama alanı ne olursa olsun, altyapı, binalar veya endüstri, odak noktası proses otomasyonudur. Ağlara her zaman daha fazla cihaz entegre ediliyor. Artan veri hacimleri ve artan iletim hızları nedeniyle kablolama giderek daha karmaşık hale geliyor. Bakır bazlı veri kablolaması onlarca yıl boyunca kendisini kanıtlamıştır.

Fiber optik bazlı veri kabloları


Data konnektörlü farklı veri kablolarını gösteren çizim

Pratikte FO kablolar

Yüksek iletim hızı, düşük zayıflama, elektromanyetik etkilere dayanıklı: fiber optik kablolar endüstriyel sistemler ve altyapı uygulamaları için modern haberleşme ortamlarından biridir. Arayüz ne olursa olsun, kapsamlı portföyümüzden uygulamanız için doğru fiber tipini seçebilirsiniz:

  • IP20 ve IP65/IP67 için konnektör ve patch kablo çözümleri

  • ST, SC, SC-RJ, LC, F‑SMA ve M12 pin konnektör modellerine sahip geniş kapsamlı FO konnektörler

  • POF, PCF ve GOF fiber türleri (çok modlu ve tek modlu)

  • PC ve APC versiyonlar

  • Akıllı enerji şebekelerinde gerçek zamanlı veri iletimi için M17 MPO serisi FO data konnektörleri

  • 75 m'ye kadar kısa iletim mesafeleri ve 100 Mbs'ye kadar veri hızları için POF (polimer optik fiber).

  • 500 m'ye kadar orta iletim mesafeleri ve 1 Gbps veri hızları için PCF (polimer kaplı fiber).

  • 10 Gbps'de 550 m'ye kadar uzun iletim mesafeleri için GOF (cam optik fiber) çok modlu

  • 50 km'ye ve 40 Gbps'ye kadar veri hızları için GOF singlemode

Fiber optik kabloların fiber optikleri

FO teknolojisi hakkında daha fazla ayrıntı

Verilerin fiber optik kablolar aracılığıyla iletimi, kilometreler boyunca 40 Gbps'e varan veri hızlarına olanak tanır. Bu teknolojinin özelliklerine, avantajlarına ve kullanımına ilişkin genel bilgi edinin.

Data konnektörü hakkında e-bülten
Bir bakışta tüm ürün portföyü

Her arayüz için data konnektörü ürün portföyümüz: RJ45'ten USB, HDMI ve D-SUB'a ve aynı zamanda Single Pair Ethernet için koaksiyal ve FO bağlantılara kadar.

E-bülten'i açın
Bakır ve fiber-optik kablolama için ürünler