MM-WMTB HF (40X12)R C1 YE/BK - Kablo etiketi
1116206

Kablo etiketi, Rulo, sarı/siyah, boş, etiketleme: THERMOMARK GO, kablo çapı aralığı: 6 ... 115 mm, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, Bir plakadaki etiket sayısı: 50, metin alanı yüksekliği: 8,5 mm, metin alanı genişliği: 40 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Hazır delikli geometri, kolay ve pratik kullanımı olanaklı kılar
Yenilikçi malzeme kompozisyonu sayesinde her bir etiket sıfır fire ile basılabilir
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Kablo etiketleri, bir kablo bağcığı kullanılarak kolayca monte edilir. Alternatif olarak, çok sayıda kablo da bu şekilde demetlenebilir
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü