Hazır delikli MM-WMT... polyester kablo etiketleri, kabloların üzerine kaydırılır ve kırılıp ayırılamaz.
MM-WMT 5,5 (15X8)R C1 WH/BK
-
Kablo etiketi
1116193
Kablo etiketi, Rulo, beyaz/siyah, baskısız, etiketleme: THERMOMARK GO, kablo çapı aralığı: 4 ... 5,5 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 320, metin alanı yüksekliği: 7 mm, metin alanı genişliği: 14 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Hazır delikli geometri, kolay ve pratik kullanımı olanaklı kılar
Yenilikçi malzeme kompozisyonu sayesinde her bir etiket sıfır fire ile basılabilir
Kolay ve verimli malzeme kartuşu sistemi: Hem basılacak malzemeyi hem de uygun mürekkep şeridini içerir
bir masaüstü rulo yazıcıyla oluşturulmuş mevcut markalamalar ile retrospektif markalama arasında görülebilir hiçbir fark yoktur
Kablo etiket üzerindeki iki pança doğru itilir. Bu şekilde etiket kablo üzerinde hizalanır
Farklı iletken ölçüleri için özel delik geometrisi güçlü eksenel destek sağlar
Endüstriyel uygulamalar için termal transfer baskı aracılığıyla oluşturulan yüksek kaliteli ve solvent dirençli markalama çözümü