LS-WMTB-V4A (60X15)
-
Kablo etiketi
0831518
Kablo etiketi, Paslanmaz çelik etiket, gümüş, boş, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 4,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 15 mm, metin alanı genişliği: 60 mm
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Kablo markalama |
Tasarım | Dikdörtgen |
Tip | Lazer tabaka |
İşaretleme | |
Bir plakadaki etiket sayısı | 16 |
Tanımlama teknolojisi | Direkt lazer etiketleme |
Genişlik | 15 mm |
Uzunluk | 78 mm |
Malzeme dayanıklılığı | 0,50 mm |
Dış boyutlar | |
Dış çap | 4,6 mm ... 136 mm |
Metin alanı | |
Metin alanı genişliği | 60 mm |
Metin alanı yüksekliği | 15 mm |
Renk | Çelik/paslanmaz çelik renginde |
Malzeme | V4A (1.4404; AISI 316L) |
Komponentler | silikon, halojen ve kadmiyum içermez |
Dış kablo çapı | > 4,60 mm |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Boya veya cila ile kaplamayı engelleyen maddeler için test | |
Sonuç | Test geçildi |
Çizilmeye dayanıklılığı belirleyen çizilme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 1518-1:2019-10 (uyumlu) |
Gereklilikler | ≥ 5 N |
Sonuç | Test geçildi |
Tesafilm testi | |
Spesifikasyon | DIN EN ISO 2409:2013 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
UV dayanımı | |
Spesifikasyon | ISO 4892-2:2013-03 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Spesifikasyon | IEC 60068-2-2:2007-07 |
Sonuç | Test geçildi |
Prosedür | Test Bb |
Süre | 240 h |
Test için sıcaklık | 350 °C |
Sıcaklığa dayanıklı | |
Spesifikasyon | ANSI/UL 969-2018:03 (uyumlu) |
Test süresi | 240 h |
Rating 225 °C (250 °C) | Test geçildi |
İnskripsiyonların silinme direnci | |
Spesifikasyon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (parçalar halinde) | |
İzopropil [CAS No. 67-63-0] |
Test geçildi |
n-Hekzan [CAS No. 110-54-3] |
Test geçildi |
Su + Petrol eteri [CAS No. 64742-82-1] |
Test geçildi |
Sodyum hidroksit 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test geçildi |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
Spesifikasyon | ISO 175:2010 (uyumlu) |
Test süresi | 168 h |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Test geçildi |
Aseton (%99) [CAS No. 67-64-1] |
Test geçildi |
IRM 901 | Test geçildi |
IRM 902 | Test geçildi |
Kükürt dioksit içeren ve değişken yoğuşmalı hava koşullarında test | |
Spesifikasyon | DIN 50018:2013-05 (uyumlu) |
Sonuç | Test geçildi |
İklim düzeyi | AHT 1,0 S |
Çevrim | 2 |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 96 h |
Tuz püskürtme testi | |
Spesifikasyon | ISO 9227:2017-03 |
Sonuç | Test geçildi |
Test süresi | 336 h |
Yüksek basınç testi | |
Spesifikasyon | ISO 20653:2013-02 |
Sonuç | Test geçildi |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -80 °C ... 350 °C |
Önerilen ortam sıcaklığı (depolama/nakliye) | 23 °C |
Önerilen nem (depolama/nakliye) | 50 % (Orijinal ambalajında kuru ve karanlık bir yerde saklanması tavsiye edilir) |
Raf ömrü | 24 ay |
Silme direnci | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Montaj tipi | Kablo bağları ile birleştirme |
Ürün numarası | 0831518 |
Ambalaj birimi | 5 pc |
Satış Kodu | BG2 |
Ürün Kodu | BG231D |
Katalog Sayfası | Sayfa 189C-3-2019 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356925280 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 117,812 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 113,8 g |
Gümrük tarife no | 73269098 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281102 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001530 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131500 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
TMN-ADAPTER PLATE-LS - Adaptör plakası 1012104
-
TMN-FRAME-LS - Tutma plakası 0803478
-
TOPMARK LASER-MAG SHEET - Magazin 0831836
-
WT-HF 4,5X160 - Kablo bağı 3240756
-
WT-HF 4,5X160 BK - Kablo bağı 3240757
-
WT-HT HF 4,5X200 - Kablo bağı 3240786
-
WT-HT HF 4,5X200 BK - Kablo bağı 3240787
-
WT-ID HF 4,5X200 BU - Kablo bağı 3240797
-
WT-STEEL S 4,6X150 - Kablo bağı 3240807
-
WT-STEEL SH 4,6X150 - Kablo bağı 3240820
-
WT-UV HF 4,5X200 BK - Kablo bağı 3240834
-
WT-HP HF 4,5X290 - Kablo bağı 0830984
-
WT-HF 2,6X160 - Kablo bağı 3240736
-
WT-HF 2,6X160 BK - Kablo bağı 3240737
Avantajlarınız
Kablo bağları ile birleştirme için paslanmaz çelik kablo markalama
Sıkı hijyen gerekliliklerini de karşılayan, temizlemesi kolay ve kalıcı tanıtıcı
Korozyona, asitlere ve sıcaklıklara karşı yüksek direnç
Çapı > 2,9 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018