LS-WMTB-V4A (29X8) - Kablo etiketi
0831516

Kablo etiketi, Paslanmaz çelik etiket, gümüş, baskısız, etiketleme: TOPMARK NEO, TOPMARK LAZER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 2,9 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 36, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kablo bağları ile birleştirme için paslanmaz çelik kablo markalama
Sıkı hijyen gerekliliklerini de karşılayan, temizlemesi kolay ve kalıcı tanıtıcı
Korozyona, asitlere ve sıcaklıklara karşı yüksek direnç
Çapı > 2,9 mm tellerin ve kabloların geniş yüzeyli markalaması için