CA-12M1N8A85DUSX - Kablo konnektörü
1243589

M23, Kablo konnektörü, seri: CA, düz, ekranlı: evet, SPEEDCON, Kutup sayısı: 12, Dönüş yönü: Standart, kontak türü: Pin, Krimp bağlantı, kablo çapı aralığı: 3 mm ... 14,5 mm, kodlama: N, Ürün, istisna 6c (Pb < 0,1 %) olmaksızın RoHS II uyarınca kurşunsuzdur

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Yüksek koruma sınıfı sayesinde sahada güvenli kullanım
Esnek saha montajı için konnektör
Endüstriyel ortamda güvenilir bağlantı çözümleri için tutarlı elektromanyetik uyumluluk koruması
SPEEDCON hızlı kilitleme sistemi sayesinde indirgenmiş bağlantı süresi
Krimp bağlantı: titreşim ve sıcaklığa dirençli montaj