WMTB HF (55X25)R CUS - Kablo etiketi
0830417

Kablo etiketi, sipariş: hatta göre, beyaz, müşteri talebine göre etiketlenir, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: ≥ 6 mm, metin alanı yüksekliği: 25 mm, metin alanı genişliği: 55 mm

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler


Avantajlarınız

WMTB HF ... kablo etiketleri harici ve dahili kablo etiketlemesi ve gruplamasında kullanılır
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketler halojen içermeyen bir malzemeden yapılmıştır.
Çok esnek malzeme, iletken ve kablolara adapte olur.
Bu yoluyla iletken eklenebilir ki işaretleyici iki tutturma gözleri WT .... kablo bağları