Kablo etiketleme

İletken ve kablo markalama

Kablo etiketleme, kumanda panolarınızda ve sistemlerinizde daha iyi bir genel görünüm sağlar: İletken ve kablolarınızı açık ve kalıcı şekilde etiketleyin. İletken ve kablo etiketleri montaj ve bakımı kolaylaştırır, arızaları giderirken yardımcı olur. Çeşitli tasarım ve montaj tipleriyle, her uygulama için ideal etiketleme çözümü sağlıyoruz.

Go to Product Detail Page for item 1539828
WML 14 (25X19)R OG - Wire-wrap etiketi
WML 14 (25X19)R OG - Wire-wrap etiketi
1539828

Wire-wrap etiketi, Rulo, turuncu, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 6,1 ... 14,2 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 14,2 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1500, metin alanı yüksekliği: 19,1 mm, metin alanı genişliği: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0820390
UC-WMTBA (29X8) YE - Kablo etiketi
UC-WMTBA (29X8) YE - Kablo etiketi
0820390

Kablo etiketi, Tabaka, sarı, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 29 mm

Go to Product Detail Page for item 0830817
WML HF 7,5(25X13)R YE - Wire-wrap etiketi
WML HF 7,5(25X13)R YE - Wire-wrap etiketi
0830817

Wire-wrap etiketi, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 4 ... 7,6 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 7,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 2100, metin alanı yüksekliği: 12,7 mm, metin alanı genişliği: 25,4 mm

Go to Product Detail Page for item 0819991
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU - Daralan makaron
WMS-2 HF 4,8 (EX9)R BU - Daralan makaron
0819991

Daralan makaron, Rulo, mavi, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 2,4 ... 4,8 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı (otomatik işleme): 2,4 ... 4,5 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 30 m, metin alanı yüksekliği: 9 mm, metin alanı genişliği: 30000 mm

Go to Product Detail Page for item 0800074
WML 7,5 (13X13)R - Wire-wrap etiketi
WML 7,5 (13X13)R - Wire-wrap etiketi
0800074

Wire-wrap etiketi, Rulo, beyaz, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 4 ... 7,6 mm, montaj tipi: yapışkan bant, kablo çapı: ≤ 7,6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 4000, metin alanı yüksekliği: 12,7 mm, metin alanı genişliği: 12,7 mm

Go to Product Detail Page for item 0800404
WMS 19,1 (60X30)R YE - Daralan makaron
WMS 19,1 (60X30)R YE - Daralan makaron
0800404

Daralan makaron, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 6,4 ... 19,1 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 250, metin alanı yüksekliği: 30 mm, metin alanı genişliği: 60 mm

Go to Product Detail Page for item 0821111
UC-WMT (23X4) BU - Kablo etiketi
UC-WMT (23X4) BU - Kablo etiketi
0821111

Kablo etiketi, Tabaka, mavi, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 35 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 24, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 23 mm

Avantajlarınız

  • Çeşitli montaj tipleriyle geniş bir opsiyonlar yelpazesi
  • Dahili ve harici kurulumlara yönelik çeşitli malzemeler yardımıyla uygulama yapılır.
  • Yüksek kalite: Silinme ve çizilmeye karşı son derece dayanıklı etiketler

Kablo etiketleme işleminiz için doğru montaj tipini bulun

Tercih sizin: İletken ve kablo etiketleme çözümünüzü arzu ettiğiniz şekilde monte edebilirsiniz – Phoenix Contact'ta her uygulama için doğru çözüm mevcuttur.

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleri iki etiketleme bölgesine sahiptir. Bunlar çıkarılamaz ve daima okunabilir. Kablo etiketleri, bağlantısı yapılmış iletkenlere ve kablolara elle klipslenebilir.

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Özel etiketler kablolara üstten kenetlenir veya kablo bağıyla sabitlenir. Çeşitli malzemeler kart ve hatta rulo şeklinde temin edilebilir.

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Taşıyıcı sistem olarak kablolara halka etiketler de takabilirsiniz. Bu durumda etiketleme, yazdırılabilen ve taşıyıcı tarafından korunan iç etiketle yapılır. Dolayısıyla sonradan etiketleme mümkündür.

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Yazıcı sistemi olmadan sahada güvenli ve kolay kablo etiketlemesi için önceden etiketlenmiş kılıflar kullanın. Etiket kılıflarının özel şekli etiket kılıflarının buruşmasını önler.

Bastırmalı tip için daralan makaron

Bastırmalı tip için daralan makaron

Bastırmalı tip için daralan makaron

Pahalı olmayan daralan makaronlar sabit kablo ve iletken etiketlemesine uygundur. Phoenix Contact, hazır montajlı daralan makaronlar ve rulo malzeme olarak daralan makaronlar sağlamaktadır

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Etiketler bir etiketleme alanı ve şeffaf tabakadan oluşur. Tabaka, etiketi aşınma ve kirlenmeye karşı korur. Çeşitli şekil ve ölçülerde etiketler temin ediyoruz.

Kablo bağlarıyla kablo etiketleme

Kablo bağlarıyla kablo etiketleme

Kablo bağlarıyla montaj için kablo etiketleme

Kablo veya iletken çapına bakmaksızın standart kablo bağlarını kullanarak iletken ve kablolarınıza etiketler takabilirsiniz. Kapsamlı markalama için yeterli alan sağlayan geniş markalama alanının avantajından yararlanın.

Tek adımda yazdırma ve uygulama
THERMOMARK E SERİSİ

THERMOMARK E SERİSİ, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi
THERMOMARK E SERİSİ modüler sistem