Kablo etiketleme

İletken ve kablo markalama

Kablo etiketleme, kumanda panolarınızda ve sistemlerinizde daha iyi bir genel görünüm sağlar: İletken ve kablolarınızı açık ve kalıcı şekilde etiketleyin. İletken ve kablo etiketleri montaj ve bakımı kolaylaştırır, arızaları giderirken yardımcı olur. Çeşitli tasarım ve montaj tipleriyle, her uygulama için ideal etiketleme çözümü sağlıyoruz.

Go to Product Detail Page for item 0819673
UC-WMC 7,5 (30X8) - Kablo etiketi
UC-WMC 7,5 (30X8) - Kablo etiketi
0819673

Kablo etiketi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kablo çapı aralığı: 5 ... 7,5 mm, montaj tipi: clip on, Bir plakadaki etiket sayısı: 6, metin alanı yüksekliği: 8 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 0800331
WMS 6,4 (EX10)RL YE - Daralan makaron
WMS 6,4 (EX10)RL YE - Daralan makaron
0800331

Daralan makaron, Rulo, sarı, baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.SLEEVE, THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, kablo çapı aralığı: 2,1 ... 6,4 mm, deliksiz, montaj tipi: kaydırarak takma, kablo çapı aralığı (otomatik işleme): 2,1 ... 6 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 100 m, metin alanı yüksekliği: 10 mm, metin alanı genişliği: 100000 mm

Go to Product Detail Page for item 0820426
UC-WMTBA (24X5) - Kablo etiketi
UC-WMTBA (24X5) - Kablo etiketi
0820426

Kablo etiketi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, montaj tipi: Kablo bağları ile birleştirme, kablo çapı: > 4 mm, Bir plakadaki etiket sayısı: 12, metin alanı yüksekliği: 5 mm, metin alanı genişliği: 24 mm

Go to Product Detail Page for item 0819437
UC-WMT (30X4) - Kablo etiketi
UC-WMT (30X4) - Kablo etiketi
0819437

Kablo etiketi, Tabaka, beyaz, baskısız, etiketleme: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, kablo çapı aralığı: 1,5 ... 14 mm, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 16, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 30 mm

Go to Product Detail Page for item 1013151
PABA WH/15 - İç etiket
PABA WH/15 - İç etiket
1013151

İç etiket, Şerit, beyaz, baskısız, etiketleme: CMS-P1-PLOTTER, kablo çapı aralığı: 0,6 ... 50 mm, montaj tipi: kaydırarak takma, Bir plakadaki etiket sayısı: 20, metin alanı yüksekliği: 4 mm, metin alanı genişliği: 15 mm

Avantajlarınız

  • Çeşitli montaj tipleriyle geniş bir opsiyonlar yelpazesi
  • Dahili ve harici kurulumlara yönelik çeşitli malzemeler yardımıyla uygulama yapılır.
  • Yüksek kalite: Silinme ve çizilmeye karşı son derece dayanıklı etiketler

Kablo etiketleme işleminiz için doğru montaj tipini bulun

Tercih sizin: İletken ve kablo etiketleme çözümünüzü arzu ettiğiniz şekilde monte edebilirsiniz – Phoenix Contact'ta her uygulama için doğru çözüm mevcuttur.

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleme

Üstten geçmeli etiket için kablo etiketleri iki etiketleme bölgesine sahiptir. Bunlar çıkarılamaz ve daima okunabilir. Kablo etiketleri, bağlantısı yapılmış iletkenlere ve kablolara elle klipslenebilir.

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Geçmeli tip için kablo etiketleme

Özel etiketler kablolara üstten kenetlenir veya kablo bağıyla sabitlenir. Çeşitli malzemeler kart ve hatta rulo şeklinde temin edilebilir.

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Bastırmalı tip için kablo etiketleme

Taşıyıcı sistem olarak kablolara halka etiketler de takabilirsiniz. Bu durumda etiketleme, yazdırılabilen ve taşıyıcı tarafından korunan iç etiketle yapılır. Dolayısıyla sonradan etiketleme mümkündür.

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Kaydırmalı tip için etiket kılıfları

Yazıcı sistemi olmadan sahada güvenli ve kolay kablo etiketlemesi için önceden etiketlenmiş kılıflar kullanın. Etiket kılıflarının özel şekli etiket kılıflarının buruşmasını önler.

Bastırmalı tip için daralan makaron

Bastırmalı tip için daralan makaron

Bastırmalı tip için daralan makaron

Pahalı olmayan daralan makaronlar sabit kablo ve iletken etiketlemesine uygundur. Phoenix Contact, hazır montajlı daralan makaronlar ve rulo malzeme olarak daralan makaronlar sağlamaktadır

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Yapıştırmalı tip için kablo etiketleme

Etiketler bir etiketleme alanı ve şeffaf tabakadan oluşur. Tabaka, etiketi aşınma ve kirlenmeye karşı korur. Çeşitli şekil ve ölçülerde etiketler temin ediyoruz.

Kablo bağlarıyla kablo etiketleme

Kablo bağlarıyla kablo etiketleme

Kablo bağlarıyla montaj için kablo etiketleme

Kablo veya iletken çapına bakmaksızın standart kablo bağlarını kullanarak iletken ve kablolarınıza etiketler takabilirsiniz. Kapsamlı markalama için yeterli alan sağlayan geniş markalama alanının avantajından yararlanın.

Tek adımda yazdırma ve uygulama
THERMOMARK E SERİSİ

THERMOMARK E SERİSİ, kontrol panosu imalatında daha yüksek verimlilik sağlar: Bir termal transfer rulo yazıcı ve aplikatörler içeren modüler sistem, etiketleri yazdırır ve bunları otomatik olarak tel ve kablolara uygular. Bu proses adımlarının kombinasyonu yaklaşık %60'lık zaman tasarrufu sağlar.

Daha fazla bilgi
THERMOMARK E SERİSİ modüler sistem