Smart Element arabirimi ile Axioline Smart Element'leri sistemlere entegre edebilirsiniz. Bu Smart Element analog akım sinyalleri algılar.
AXL SE AI4 I 0-20
-
Analog modül
1296378
Axioline Smart Elements, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 0 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, muhafaza sınıfı: IP20
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 14,9 mm |
| Yükseklik | 62,2 mm |
| Derinlik | 62 mm |
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Smart Element arabirimi | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Kart kenar konnektörü |
| İletim hızı | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| İşletime hazır olana dek başlama süresi | < 1000 ms |
| Modül | |
| ID kod (hex) | yok |
| Proses veri kanalı | 64 Bit |
| Giriş adres alanı | 8 Byte |
| Çıkış adres alanı | 0 Byte |
| Gerekli parametre verileri | 24 Byte |
| Gerekli konfigürasyon verileri | 6 Byte |
| Analog: Genel | |
| Giriş ismi | Analog girişler |
| Giriş tanımlaması | Tek uçlu girişler, akım |
| Giriş sayısı | 4 |
| Bağlantı yöntemi | Push-in teknolojisi |
| Bağlantı sistemi | 2-iletkenli |
| Bağlantı teknolojisine yönelik not | ekranlı, bükümlü çift |
| Akım giriş sinyali | 0 mA ... 20 mA |
| Akım girişinin giriş direnci | maks. 60 Ω |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit |
| Data formatları | Standartlaşmış temsil |
| Ölçülen değerin temsili | 16 bit |
| Koruma devresi | Transient koruma |
| Ürün gamı | Axioline Smart Elements |
| Tasarım | modüler |
| Montaj konumu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Kirlilik sınıfı | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 0,75 W |
| Potansiyeller: Smart Elements (USE) lerin haberleşme güç kaynağı | |
| Besleme gerilimi | Kart kenar konnektörleri kullanılarak |
| Potansiyeller: I/O beslemesi (UP) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (Kart kenar konnektörleri kullanılarak) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 20 mA |
| tip. 15 mA | |
| Akım tüketimi | min. 12 mA (bağlı çevre birimler hariç) |
| Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Polarite koruma; Polarite koruma diyodu | |
| Elektriksel izolasyon/gerilim aralıklarının izolasyonu | |
| Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / 24 V besleme (I/O) | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: Haberleşme beslemesi / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Test gerilimi: 24 V besleme (I/O) / fonksiyonel toprak | 500 V AC, 50 Hz, 1 dk |
| Bağlantı teknolojisi | |
| Bağlantı adı | I/O |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
| İletken bağlantısı | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Esnek iletken kesiti | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| I/O | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Lütfen “Axioline Smart Elements" kullanım kılavuzunda sağlanan kablo kesiti bilgilerini dikkate alın. |
| İletken kesiti, tek telli | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Montaj tipi | Geçmeli montaj (Smart Element slotu) |
| Montaj konumu | Akıllı Elemanın kullanıldığı sisteme göz atın. |
| Ürün numarası | 1296378 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRI |
| Ürün Kodu | DRIB41 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151534301 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 36,87 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 34,17 g |
| Gümrük tarife no | 85389091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | f78590c4-4a28-4f16-8001-ed92cf0c1bb6 |
Uyumlu Ürünler
-
AXL SE PD16 24V - Potansiyel dağıtıcılar 1337223
-
AXL SE PD16 GND - Potansiyel dağıtıcılar 1337224
-
AXL SE PD8/8 24V/GND - Potansiyel dağıtıcılar 1337225
-
SZS 0,4X2,5 VDE - Tornavida 1205037
-
CRIMPFOX 6 - Sıkma anahtarı 1212034
-
CRIMPFOX DUO 10 - Sıkma anahtarı 1031721
-
CRIMPFOX 10T-F - Sıkma anahtarı 1134913
-
MM-TML (EX4,2)R C1 TR/BK - Etiket 0803979
-
SK 5,0 WH:REEL - Etiket şeridi 0805221
-
UM6M-TM (5X12) - Klemens etiketleri 0830928
-
UCT6M-TM 5 - Klemens etiketleri 0830756
Avantajlarınız
4 analog giriş kanalı
2 telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Akım aralığı: 0 mA ... 20 mA
Veri biçimi: standartlaştırılmış temsil
Çözünürlük: 12 bit
Cihaz plakası saklanır
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018