AXL P AI8 P HART 1F - Analog modül
1215392

Axioline P, Analog giriş modülü, Pasif analog girişler: 8 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, HART fonksiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, bus ana modülü ve Axioline P konnektörler dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Pasif analog giriş modülü
Sekiz adede kadar HART özellikli, aktif analog giriş sinyallerinden güç alır
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Sıcaklık aralığı: -40 °C ... +70 °C
Hot-swappable