IBS IL 24 BK DIO 16/16 - Bus modülü
2742586

Inline, Bus modülü, INTERBUS, Inline ekranlı konnektör, Dijital girişler: 16, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, Dijital çıkış: 16, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 3-iletken, lokal bus'taki iletim hızı: 500 kBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, Inline bağlantıları ve markalama alanları dahil

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

16 dijital giriş
16 dijital çıkış
2 ve 3 telli sensörlerin bağlantısı
2 ve 3 telli teknoloji ile aktüatör bağlantısı
Her sensör için izin verilen maksimum yük akımı: 250 mA
Her çıkışın nominal akımı: 500 mA
Diyagnostik ve durum göstergeleri