IB IL TEMP 6 RTD HEI 1 DO 6-PAC
-
Inline fonksiyon modülü
2819684
Inline sıcaklık ölçme terminali, komple aksesuarlı (konnektör ve etiketleme alanı), proses veri multiplex'li, 6 dirençli termometre girişi, 6 dijital çıkış (24 V, 70 mA), ısıtma elemanlarının toplam akımını kayıt etmek için 1 giriş.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 48,8 mm |
Yükseklik | 136,8 mm |
Derinlik | 71,5 mm |
Renk | yeşil |
Inline lokal bus | |
Bağlantı yöntemi | Inline data jumper |
İletim hızı | 500 kBit/s |
İletim fiziği | Bakır |
Modül | |
ID kod (des.) | 191 |
ID kod (hex) | BF |
Uzunluk kodu (on altılı) | 02 |
Uzunluk kodu (onlu) | 02 |
Proses veri kanalı | 32 Bit |
Giriş adres alanı | 4 Byte |
Çıkış adres alanı | 4 Byte |
Kayıt uzunluğu | 64 Bit |
Gerekli parametre verileri | 1 Byte |
Gerekli konfigürasyon verileri | 5 Byte |
Analog | |
Giriş ismi | Analog RTD girişler |
Giriş sayısı | 6 |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
Bağlantı sistemi | 3-iletken (ekranlı) |
A/D dönüşüm süresi | maks. 175 ms |
Kullanılabilen sensör tipleri (RTD) | Pt 100 |
Dijital: | |
Çıkış ismi | Dijital çıkış |
Çıkış sayısı | 6 |
Çıkış gerilimi | 24 V DC |
Çıkış akımı | 70 mA (kısa devre dayanımlı) |
Ürün tipi | I/O bileşeni |
Tasarım | modüler |
Inline |
Potansiyeller: İletişim gücü (UL) | |
Besleme gerilimi | 7,5 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Akım çekişi | maks. 150 mA |
tip. 90 mA | |
Potansiyeller: Analog modüllerin beslemesi (UANA) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
Akım çekişi | maks. 30 mA |
tip. 20 mA | |
Potansiyeller: Segment devresi beslemesi (US) | |
Besleme gerilimi | 24 V DC (gerilim jumper'ı üzerinden) |
Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Akım çekişi | maks. 500 mA |
Bağlantı teknolojisi | |
Bağlantı adı | Inline konnektörler |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Esnek iletken kesiti | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Inline konnektörler | |
Bağlantı yöntemi | Yaylı bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti AWG | 28 ... 16 |
Ortam koşulları | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | 0 °C ... 55 °C |
Koruma sınıfı | IP20 |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
İzin verilen nem (çalışma) | 75% ortalama, 85% nadiren |
İzin verilen nem (stok/nakliye) | 75% ortalama, 85% nadiren |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Ürün numarası | 2819684 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNI |
Ürün Kodu | DRI143 |
Katalog Sayfası | Sayfa 199AX-2011 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918974428 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 272,3 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 272,3 g |
Gümrük tarife no | 85389091 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018