IB IL 24 SEG/F-XC-PAC - Bölümleme modülü
2701163

Inline segment modülü, ekstrem koşullar için, komple aksesuarlı (fiş konnektör ve etiket alanı), 24 V DC, sigortalı

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Ana devrede segment devresinin otomatik oluşturulması
Segment devresi dahili bir sigorta üzerinden korunur
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kaplamalı PCB'ler