FLM DIO 8/4 M8-2MBD - Dağıtılmış I/O cihazı
2773568

Yer tasarrufu sağlayan lokal bus cihazı özellikle prosese yakın yerlerde kullanıma uygundur. Fonksiyonlar: 2 Mbaud, 4 dijital giriş, 500 mA 4 dijital I/O, maksimum, kanala özgü diyagnostikler, kısa devre/aşırı yük koruması, M8 bağlantı yöntemi.

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

M8 bağlantı fişi ile tutarlı bağlantı
Diyagnostik ve durum göstergeleri
Kısa devre ve aşırı yük koruması
Bir Inline istasyonuna da bağlanabilir
30 mm montaj profili için optimize edilmiştir