SAC-4P-M 8MS/10,0-950/M 8FS
-
Bus sistem kablosu
1543375
Bus sistem kablosu, INTERBUS , 4-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı, Fiş düz M8, kodlama: A, açık Dişi düz M8, kodlama: A, kablo uzunluğu: 10 m
Ürün Ayrıntıları
| Uygulama | Standart |
| Sensör tipi | INTERBUS |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | evet |
| Kodlama | A |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | II |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| Bus sistemi | INTERBUS |
| Sinyal tipi/kategorisi | INTERBUS |
| Durum göstergesi | hayır |
| Durum göstergesi mevcut | hayır |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| Nominal akım IN | 4 A |
| Test gerilimi | 800 V |
| İletim ortamı | Bakır |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
| Sızdırmaz malzeme | NBR |
| Gövde malzemesi | TPU, zor tutuşur, kendiliğinden söner |
| Kontak malzemesi | CuSn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | TPU GF |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| Pin ataması | |
| Kontak | Renk (sinyal tanımı) | Kontak (opsiyonel) | 1 (Fiş) | RD (0,34 mm²) | 1 (Dişi) |
| 3 (Fiş) | BU (0,34 mm²) | 3 (Dişi) | |
| 2 (Fiş) | YE (0,14 mm²) | 2 (Dişi) | |
| 4 (Fiş) | GN (0,14 mm²) | 4 (Dişi) | |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M8 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A (Standart) |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | Dişi düz M8 |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kodlama tipi | A |
| Kablo uzunluğu | 10 m |
| INTERBUS [950] | |
| Kablo ağırlığı | 41 kg/km |
| UL AWM Tipi | 20963 (80°C/30 V) |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | evet |
| Kablo tipi | INTERBUS [950] |
| İletken yapısı | 2xAWG26/19+2xAWG22/19 |
| İletken yapısı, sinyal hattı | 19x 0,10 mm |
| AWG sinyal hattı | 26 |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 19x 0,15 mm |
| AWG enerji besleme | 22 |
| Kablo kesiti | 2x 0,14 mm² (Sinyal hattı) |
| 2x 0,34 mm² (Güç kaynağı) | |
| 1x 0,38 mm² (Boru tel) | |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 0,97 mm (Sinyal hattı) |
| 1,25 mm (Güç kaynağı) | |
| Dış kablo çapı | 5,20 mm ±0,2 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah RAL 9005 |
| İletken malzeme | Kalay kaplı Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | kırmızı-mavi, yeşil-sarı |
| Kalınlık, izolasyon | 0,24 mm (İletken izolasyonu, sinyal hattı) |
| 0,25 mm (İletken izolasyonu, besleme gerilimi) | |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,75 mm |
| Bükümlü çift | çifte kadar 2 damar |
| Çift ekranlama tipi | Alüminyum poliyester folyo |
| Genel bükülme | Boru kablonun çevresinde damar merkezinde 2 çift |
| Optik ekran kapama | 85 % |
| Maks. iletken direnci | ≤ 150 Ω/km (Sinyal hattı) |
| ≤ 58 Ω/km (Güç kaynağı) | |
| İzolasyon direnci | ≥ 20 MΩ*km |
| Dalga empedansı | 75 Ω ±10 Ω (Sinyal hattı) |
| 55 Ω ±10 Ω (Güç kaynağı) | |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 100 V |
| Test gerilimi İletken/İletken | 1000 V (50 Hz, 1 dk) |
| Test gerilimi İletken/Ekran | 1000,00 V (50 Hz, 1 dk) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 7,5 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 26 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 39 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 1000000, Eğilme yarıçapı: 110 mm, Travers yolu: 6 m, Travers oranı: 4 m/s, Hızlanma: 4 m/s² |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 80 °C (kablo, sabit montaj) |
| -40 °C ... 80 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 90 °C (Fiş / soket) |
| Ürün numarası | 1543375 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1BJB |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356097536 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 435,3 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 418,2 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
| EF3.1 İklim Değişikliği | |
| CO2e kg | 4,939 kg CO2e |
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Besleme gerilimi ve bus sinyali için sistem kablosu
Aktüatör gerilimi için güç kablosu
Sık arananlar
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018