Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Bağımsız olarak çalışan iki kanal çıkış sinyalleri için darbe genişlik modülasyonu (PWM) seçeneği sunar. Modül PWM, pals üreteci ve push-pull çıkış çalışma modlarını destekler.
AXL F PWM2 1H
-
Fonksiyon modülü
1007352
Axioline F, Fonksiyon modülü, Modülasyonlu darbe; lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s; muhafaza sınıfı: IP20; Darbe genişlik modülasyonu; Teslimat kapsamı: conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
2 bağımsız kanal
5 V veya 24 V çıkış sinyali
Push-pull çıkış
Çıkış başına nominal akım: 500 mA (24 V DC'de), 10 mA (5 V DC'de)
Frekans çıkışı (0 Hz ... 65535 Hz)
Frekans çözünürlüğü bölücü kullanılarak yapılandırılabilir (1 Hz, 0.1 Hz, 0.01 Hz)
Pals genişliği çözünürlüğü, bölücü (1 ms, 0.1 ms, 0.01 ms) kullanılarak yapılandırılabilir
Yapılandırılabilir pals faktörü (0 % ... 100 %)
Cihaz plakası saklanır