Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyallerin çıkışı için kullanılır. Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.
AXL F DO64/1 2F
-
Dijital modül
2702053
Axioline F, Dijital çıkış modülü, Dijital çıkış: 64, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001ABS
Onay kimliği: 20-2059154-PDAcULus Listed
Onay kimliği: E238705cULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
64 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır