Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Dijital sinyaller almak ve üretmek için kullanılır. Girişlerin filtre zamanları ayarlanarak parazit dayanımı ayarlanabilir. 100 μs filtre zamanları ile, uygulamada maksimum 5 kHz giriş frekansında bir sayaç fonksiyonu yürütebilmenize imkan sağlanır. Çıkışlar kısa devre ve aşırı yüke karşı korumalıdır.
AXL F DI8/1 DO8/1 1H
-
Dijital modül
2701916
Axioline F, Dijital I/O modülü, Dijital girişler: 8, 24 V DC, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, Dijital çıkış: 8, 24 V DC, 500 mA, bağlantı teknolojisi: 1-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001cULus Listed
Onay kimliği: E238705cULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EN 61131-2 tip 1 ve tip 3 uyarınca 8 dijital giriş
24 V DC, 2,4 mA
Tek telli teknoloji ile sensör bağlantısı
Filtre zamanı üç kademeli olarak ayarlanabilir: < 100 µs, 1000 µs veya 3000 µs
Maksimum giriş frekansı 5 kHz
8 dijital çıkış
24 V DC, 500 mA
1-iletken teknolojisi ile aktüatör bağlantısı
< 100 μs'den minimum güncelleme süresi
Cihaz plakası saklanır