Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

AXL F AO8 1F - Analog modül
2688080

Axioline F, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 8, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Gerilim veya akım sinyallerinin bağlantısı için 8 analog,çift kutuplu çıkış kanalı
2 telli aktüatörlerin bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Akım aralıkları: 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, ±20 mA
Kısa devre korumalı çıkışlar
Cihaz plakası saklanır
SAFE AI ve diğer bileşenler ile güvenli analog değer işleme