Modül bir Axioline F I/O modülüdür ve Axioline F modüler I/O sisteminde kullanılır. Modül, I/O verilerini istasyonun başını oluşturan Axioline F kontrolörüne veya bus modülüne iletmek için Axioline F lokal bus'a takılabilen modüler bir I/O cihazıdır. Modül, dört adede kadar HART cihazının bağlantısına izin verir. HART özellikli analog çıkış I/O modülü, saha I/O modüllerinden analog çıkış ve HART verilerini toplar ve bu bilgileri Axioline F lokal bus üzerinden kontrolör/bus modülünün kullanımına sunar.
AXL F AO4 HART XC 1F
-
Analog modül
1087080
Axioline F, Analog çıkış modülü, Analog çıkışlar: 4 (HART), 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, bağlantı teknolojisi: 2-iletkenli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, Aşırı koşullar versiyonu, HART fonksiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cUL Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
Onay kimliği: E196811UL onaylı
Onay kimliği: E196811ATEX
Onay kimliği: DEMKO 20 ATEX 2334XUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
HART için 4 analog çıkıştan beslemeli kontrol sinyali
Akım aralığı: 4 mA ... 20 mA and 0 mA ... 20 mA
PV, SV, TV, QV ve Döngü Akımına döngüsel erişim
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)