Modül Axioline F istasyonunda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Analog gerilim sinyallerini almak için kullanılır.
AXL F AI4 U XC 1H
-
Analog modül
2702008
Axioline F, Analog giriş modülü, Analog girişler: 4, 0 V ... 5 V, -5 V ... 5 V, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, bağlantı teknolojisi: 2, 3, 4 telli, lokal bus'taki iletim hızı: 100 MBit/s, entegre sensör beslemesi, Aşırı koşullar versiyonu, muhafaza sınıfı: IP20, conector de bus ve konnektörler Axioline F dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
LR
Onay kimliği: LR2480202TA-02PRS
Onay kimliği: TE/1020/880590/21BSH
Onay kimliği: 840RINA
Onay kimliği: ELE008423XG001cULus Listed
Onay kimliği: E238705IECEx
Onay kimliği: IECEx ULD 20.0026XATEX
Onay kimliği: UL 20 ATEX 2441XcULus Listed
Onay kimliği: E366272CCC
Onay kimliği: 2021122309114456_CNUyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Gerilim sinyallerini bağlamak için, 4 analog, iki kutuplu giriş kanalı
2, 3 ve 4-telli sensörlerin bağlantısı
Gerilim aralıkları: 0 V ... 10 V, ±10 V, 0 V ... 5 V, ±5 V
Eşzamanlı örnekleme üzerinden tüm kanalların eşzamanlı olarak taranması
Sinyal yolları sayesinde, yüksek çapraz girişim azaltma
Elektromanyetik girişimlere karşı özellikle dayanıklı
Cihaz plakası saklanır
Aşırı ortam koşullarında kullanılabilir
Genişletilmiş sıcaklık aralığı -40 °C ... +70 °C (veri sayfasındaki “Başarı ile test edildi: aşırı ortam koşullarına kullanılabilir” yazısına bakın)
Kısmen kaplamalı PCB'ler