SACB-4/ 8-L-PT QO
-
Dağıtım kutusu
1175448
Dağıtım kutusu, bağlantı yöntemi: QUICKON, 0,14 mm2 ... 0,5 mm2, slot sayısı: 4, pin sayısı: 5, slot ataması: Çift, durum göstergesi: evet, PNP; ana kablo bağlantısı: Push-in bağlantı 180°, ekranlama: hayır, 5 tel bağlarken, maks. 0,5 mm2 bağlanabilir
Ürün Ayrıntıları
| Montaj açıklaması | NOT: Kabloları döşerken izin verilen eğme yarıçaplarına uyun, zira eğme kuvvetleri çok yüksek olursa, koruma sınıfı tehlike altına girebilir. Örneğin kablo bağları kullanarak konnektörün öncesindeki mekanik yükleri azaltın. |
| Uygulamaya yönelik not | Kullanılmayan slotlar, ilk işletime almadan önce yalıtılarak kapatılmalıdır. Uygun yalıtım elemanları, "Aksesuarlar" başlığı altında bulunabilir. |
| Uygulamaya yönelik not | 5 iletkenli kablolar maksimum 0,5 mm²/20 AWG bağlantı kesitine sahip olabilir. |
| Kutup sayısı | 5 |
| Slot sayısı | 4 |
| LED | evet |
| Lokal diyagnostikler | |
| İzlenen fonksiyon | Modül başına besleme gerilimi |
| Görsel temsil | yeşil LED |
| Maks. işletme gerilimi Umax | 30 V DC |
| Lokal diyagnostikler | Modül başına besleme gerilimi yeşil LED |
| I/O durum göstergesi Sarı LED | |
| Nominal gerilim UN | 24 V DC |
| Nominal akım, toplam | 10 A |
| Slot başına maks. akım taşıma kapasitesi | 2 A |
| Slot başına akım taşıma kapasitesi | 4 A |
| İletken bağlantısı | |
| Sensör/aktüatör bağlantı sistemi | QUICKON |
| İletken kesiti Çok telli sinyal hattı | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| İletken kesiti Çok telli güç kaynağı | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli sinyal hattı | 26 ... 20 |
| Bağlantı kesit alanı AWG Çok telli güç kaynağı | 26 ... 20 |
| Kablo soyma uzunluğu Sinyal hattı | 8 mm |
| Kılıfın soyma mesafesi | 50 mm (Ana kablo) |
| Sıkma torku, kapak vidası | 0,35 Nm |
| Muhafazayı tespit etmek için bağlantı vidasını sıkma torku. | 0,5 Nm |
| Sıkma torku, birleştirme somunu | 4 Nm |
| Pin ataması | |
| Slot/konum = Kablo rengi veya bağlantı | 1 / 4 (A) = 1 / 4 |
| 1 / 2 (B) = 1 / 2 | |
| 2 / 4 (A) = 2 / 4 | |
| 2 / 2 (B) = 2 / 2 | |
| 3 / 4 (A) = 3 / 4 | |
| 3 / 2 (B) = 3 / 2 | |
| 4 / 4 (A) = 4 / 4 | |
| 4 / 2 (B) = 4 / 2 | |
| 1-4 / 1 (+ 24 V) = UN | |
| 1-4 / 3 (0 V) = 0 V | |
| 1-4 / 5 (PE) = PE | |
| Durum göstergesi mevcut | evet |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 58 mm |
| Yükseklik | 45 mm |
| Uzunluk | 131 mm |
| Pense ebadı, birleştirme somunu | 16 mm |
| Malzeme Muhafaza | PBT |
| Malzeme Kalıp bileşeni | PUR |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Sızdırmaz malzeme O-ring | FKM |
| Sızdırmaz malzeme | FKM |
| Kontak malzemesi | Çelik/bakır |
| Kontak yüzey malzemesi | Sn |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
| Kontak malzemesi, ana kablo tarafı | CU alaşımı |
| Ana kablo tarafıda kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 V0 |
| Kontak yüzey malzemesi, ana kablo tarafı | Sn |
| Kablo izolasyon malzemesi | PVC / PE / PP / kauçuk |
| Dış kablo çapı | 7 mm ... 12 mm |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -30 °C ... 80 °C |
| -5 °C ... 50 °C (Montaj esnasında) | |
| Ürün numarası | 1175448 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | AF3 |
| Ürün Kodu | AF3DBC |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151205362 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 251 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 22,22 g |
| Gümrük tarife no | 85366990 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440111 |
| ECLASS-15.0 | 27440111 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003558 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 31251500 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
Q-PROT 9/11 - Dolgu fişi 1670235
-
SACB-QO SET - Vida bağlantı seti 1293751
-
UC-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0827490
-
UC-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0828238
-
UCT-EM (17,5X9) - Geçme etiketler 0801491
-
UCT-EM (17,5X9) CUS - Geçme etiketler 0801575
-
UC-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0827494
-
UC-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0828239
-
UCT-EM (17,5X9) YE - Geçme etiketler 0801492
-
UCT-EM (17,5X9) YE CUS - Geçme etiketler 0801576
-
UTA 107 - DIN ray adaptörü 2853983
-
SZK PZ1 VDE - Tornavida 1206450
-
TSD 25 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212315
-
SAC BIT HOOD-W 24 - Aletler 1212486
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
Avantajlarınız
Yüksek seviyede koruma ve kalıp mahfaza sayesinde sahada güvenlik
Uygun: Hızlı ve kolay tanı sayesinde yüksek makine kullanılabilirliği
İzolasyon yerdeğişim bağlantılı yeni bir zamandan tasarruf sağlayan izoleli montaj
Esnek: sahada montaj için konnektör kapaklı dağıtıcı
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018