ELR H51-IESSC-24DC500AC-06 - Hibrit motor yol vericiler
2902746

550 V AC'ye kadar 3~ AC motorların yön değiştirmesi için kısa devreye dayanıklı hibrit motor yol verici, 24 V DC girişli, 0,6 A çıkış akımı, acil duruş işlevi ve ayarlanabilir aşırı yük kapatması. Yalnızca EM RD-ADAPTER ile kullanılabilir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar
Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları










Uyumlu Ürünler




Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada azalma
Uzun hizmet ömrü
Yer kazandırır
Bimetal fonksiyonu için ayarlanabilir akım
Düşük aşınmalı anahtarlama