ELR H3-ES-SC- 24DC/500AC-9 - Hibrit motor yol vericiler
2900554

550 V AC'ye kadar 3~ AC motorları başlatmak için hibrit motor yol verici, 24 V DC giriş, 9 A çıkış akımı ve acil durdurma işlevi.

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

22.5 mm genişlik
Düşük aşınmalı anahtarlama
IEC 61508-1: SIL 3, ISO 13849: PL e'ye göre güvenlik seviyesi
Kablolamada 9 A'ya kadar azalma
Yer kazandırır
Uzun hizmet ömrü
3-faz döngü köprüler