PRC 5-CA-M-H07-4-1,0
-
Bağlantı kablosu
1150679
Bağlantı kablosu, Ürün kapsamı: PRC 35, renk: siyah, pin sayısı: 5, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 32 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, Kontak türü: Pin, Bu ürün, başka kablo uzunluklarında da mevcuttur. Özel gereksinimleriniz için lütfen yerel PHOENIX CONTACT bayinizle iletişime geçin.
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Tak ve Çalıştır sayesinde işletmeye almada %80 zaman tasarrufu
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Tuz ve doğrudan güneş ışığı içeren ortamlardaki uygulamalar için uygundur
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal