PSR-SPP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 6
-
Güvenlik röleleri
2981295
EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, otomatik veya manuel etkinleştirme, 3 N/O kontak, 1 N/C kontak, 6 s sabit bırakma gecikmeli 2 N/O kontak, tak-çıkar Push-in klemens
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
Kullanım kısıtlaması | |
EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
Ürün tipi | Güvenlik röleleri |
Uygulama | Acil durdurma |
Güvenlik kapısı | |
Işık bariyeri | |
Kontrol | 1 ve 2 kanal |
Mekanik çalışma ömrü | 10x 106 çevrim |
Röle tipi | IEC/EN 61810-3 uyarınca force guided kontaklar bulunan elektromekanik röle |
İzolasyon karakteristikleri: Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Darbe gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 2 |
Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,6 W |
Nominal çalışma modu | 100 % çalışma faktörü |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Nominal izolasyon gerilimi | 250 V AC |
Nominal darbe gerilimi / izolasyon | Temel izolasyon 4 kV: tüm akım yolları ve muhafaza arasında Güvenli izolasyon, 6 kV güçlendirilmiş izolasyon: 13/14, 23/24, 33/34, ve geriye kalan akım yolları arasında 13/14, 23/24, 33/34, birbirleri arasında |
Genel | |
Kontrol devresi nominal besleme gerilimi US | 24 V DC -15 % / +10 % |
US'deki güç tüketimi | tip. 3,6 W |
Nominal kontrol besleme akımı IS | tip. 150 mA |
Kapama akımı | 200 mA (US'de) |
< 40 mA (S10'e Us/Ix ile) | |
< 150 mA (Us/Ix - S12'ye) | |
> -60 mA (Us/Ix - S22'ye) | |
< 40 mA (Us/Ix - S34'e) | |
< 40 mA (Us/Ix - S35 ile) | |
Akım tüketimi | < 40 mA (S10'e Us/Ix ile) |
< 40 mA (Us/Ix - S12'ye) | |
> -40 mA (Us/Ix - S22'ye) | |
0 mA (Us/Ix - S34'e) | |
< 5 mA (Us/Ix - S35 ile) | |
Giriş/kalkış ve geri besleme devresindeki gerilim | 24 V DC -15 % / +10 % |
Filtre süresi | 1 ms (A1'de gerilim çökmesi durumunda Us'de) |
maks. 1,5 ms (S10, S12'de; test darbe genişliği) | |
7,5 ms (S10, S12'de; test darbe hızı) | |
Test pals hızı = 5 x Test pals genişliği | |
Tipik tepki süresi | < 600 ms (otomatik start) |
< 70 ms (manüel start) | |
Us'li tipik başlatma zamanı | < 600 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) |
Tipik bırakma zamanı | < 20 ms (S11/S12 ve S21/S22 üzerinden kontrol edildiğinde) |
< 20 ms (A1 üzerinden kontrol edildiğinde) | |
Uyum | ∞ |
Geri kazanım süresi | < 1 s |
Gecikme süresi | K3(t), K4(t) modele bağlı olarak sabitlenmiş |
Maksimum anahtarlama frekansı | 0,5 Hz |
Koruma devresi | Aşırı gerilim koruması; Bastırıcı diyot |
Maks. iletken direnci | yaklaşık 11 Ω (Giriş ve start devreleri US) |
Çalışma gerilimi göstergesi | 1 x LED (yeşil) |
Durum göstergesi | 4 x LED (yeşil) |
Kontak tipi | 5 kumanda devresi |
1 sinyal devresi | |
Kontak malzemesi | AgSnO2 |
Maksimum anahtarlama gerilimi | 250 V AC/DC (Yük eğrisini inceleyin) |
Minimum anahtarlama gerilimi | 5 V AC/DC |
Sürekli sınır akımı | 6 A (N/A kontak, zayıflamaya dikkat edin) |
6 A (N/C) | |
Maksimum kalkış akımı | 20 A (Δt 100 ms, gecikmesiz kontaklar) |
8 A (gecikmeli kontaklar) | |
Inrush akımı, minimum | 10 mA |
Sq. toplam akım | 55 A2 (Zayıflamayı dikkate alın) |
Kesme seviyesi (omik yük) maks. | 144 W (24 V DC, τ = 0 ms) |
288 W (48 V DC, τ = 0 ms) | |
110 W (110 V DC, τ = 0 ms, gecikmeli kontaklar: 77 W) | |
88 W (220 V DC, τ = 0 ms) | |
1500 VA (250 V AC, τ = 0 ms, gecikmeli kontaklar: 2000 VA) | |
Maks. kesme seviyesi (endüktif yük) | 42 W (24 V DC, τ = 40 ms, gecikmeli kontaklar: 48 W) |
42 W (48 V DC, τ = 40 ms, gecikmeli kontaklar: 40 W) | |
42 W (110 V DC, τ = 40 ms, gecikmeli kontaklar: 35 W) | |
42 W (220 V DC, τ = 40 ms, gecikmeli kontaklar: 33 W) | |
Anahtarlama kapasitesi min. | 50 mW |
Anahtarlama kapasitesi (360/h çevrim) | 4 A (24 V DC) |
4 A (230 V AC) | |
Anahtarlama kapasitesi (3600/h çevrim) | 2,5 A (24 V (DC13)) |
3 A (230 V (AC15)) | |
Çıkış sigortası | 10 A gL/gG (N/A kontak) |
6 A gL/gG (N/C) |
Bağlantı teknolojisi | |
geçmeli | evet |
İletken bağlantısı | |
Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı | Yalnız CRIMPFOX 6 ile birlikte |
Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 112 mm |
Derinlik | 114,5 mm |
Renk | sarı |
Muhafaza malzemesi | PBT |
Güvenlik verileri | |
Duruş kategorisi | 0 |
1 | |
Güvenlik verileri: EN ISO 13849 | |
Kategori | 4 (Gecikmesiz kontaklar) |
3 (gecikmeli kontaklar) | |
Performans seviyesi (PL) | e (PL d gecikmeli kontaklar için) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Yüksek talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (SIL 2 gecikmeli kontaklar için) |
Güvenlik verileri: IEC 61508 - Düşük talep | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (SIL 2 gecikmeli kontaklar için) |
Güvenlik verileri: EN IEC 62061 | |
Güvenlik Bütünlük Seviyesi (SIL) | 3 (SIL 2 gecikmeli kontaklar için) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP54 |
IP20 | |
Montaj bölgesinin min. koruma sınıfı | IP54 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -20 °C ... 55 °C (Zayıflamayı dikkate alın) |
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 70 °C |
Maksimum yükseklik | ≤ 2000 m (Deniz seviyesinin üzerinde) |
İzin verilen maks.nem (depolama/nakliye) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
İzin verilen maks. bağıl nem (çalışma) | 75 % (ortalama, 85% nadiren, yoğuşma yok) |
Şok | 15g |
Titreşim (çalışma) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
CE | |
Sertifika | CE uyumlu |
Güç devresindeki hava ve atlama mesafeleri | |
Standartlar/yönetmelikler | DIN EN 50178/VDE 0160 |
Montaj tipi | DIN rayı montajı |
Montaj pozisyonu | herhangibir |
Ürün numarası | 2981295 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | DNA |
Ürün Kodu | DNA132 |
Katalog Sayfası | Sayfa 25IF-2009 |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4017918956776 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 480,5 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 463,9 g |
Gümrük tarife no | 85371098 |
Menşe ülke | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Avantajlarınız
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
Sabit gecikme süreleri 6 s
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018