PSR-SCP- 24DC/ESD/5X1/1X2/ T 3 - Güvenlik röleleri
2981224

EN ISO 13849'a göre SIL 3 veya Cat. 4, PL e'ye kadar acil durdurma ve emniyet kapısı izleme için emniyet rölesi, otomatik veya manuel etkinleştirme, 3 N/O kontak, 1 N/C kontak, 3 s sabit bırakma gecikmeli 2 N/O kontak, geçmeli vida bağlantılı klemens

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları








Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Sabit gecikme süreleri 3 s
1 ve 2 kanal kontrol
3 gecikmesiz ve 2 ayrılma gecikme kontaklar
Acil duruş ve güvenlik kapısı izleme ve ışık bariyerlerinin değerlendirilmesi için
Manüel izleme ve otomatik aktivasyon