Konfigüre edilebilir ve bireysel olarak ölçeklendirilebilir PSRmodular güvenlik sistemi, makinenizi veya sisteminizi izlemek için bir esnek güvenlik çözümüdür. Güvenli genişleme modülü, boşta bekleme sürelerini, hızı ve dönüş yönünü izlemek için kullanılır. Modül, NPN/PNP yaklaşım anahtarlarının ve HTL enkoderlerin bağlanması için uygundur.
PSR-M-EM6-HTL2-PI
-
Genişleme modülü
1105017
Sıfır hız, hız ve dönüş yönünü izlemek için güvenli genişleme modülü, 2 eksenin izlenmesi, NPN/PNP yaklaşım anahtarı, 2 x HTL enkoderi, TBUS arayüzü, SIL 3, Cat. 4/PL e'ye kadar, geçmeli Push-in klemens, TBUS konnektörü dahil
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
cULus Listed
Onay kimliği: E238705Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
Bireysel gereksinimlere yüksek düzeyde uyarlanabilen uygun maliyetli emniyet çözümü
Donanım ve yazılım konfigürasyon sihirbazı sayesinde, hızlı çalıştırmaya başlatma
Kapsamlı ve anlaması kolay diyagnostikler sayesinde, makine duruşları minimize edilir
Push-in teknolojisi sayesinde, aletsiz ve zaman tasarrufu sağlayan montaj
Yalnızca 22,6 mm'lik dar muhafaza genişliği
EN ISO 13849-1 uyarınca Cat. 4/PL e'ye kadar, EN IEC 62061 uyarınca SIL 3'e kadar, IEC 61508 uyarınca SIL 3'e kadar
EN 81-20 uyarınca kaldırma uygulamaları için uygundur