SAC-5P- 5,0-430/MINFR PWR
-
Güç kablosu
1443378
Güç kablosu, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi açılı 7/8"-16UNF, kodlama: A, kablo uzunluğu: 5 m, 1,5 mm2 iletken kablo kesiti, Güç kaynağı için
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Sensör/aktüatör kablosu |
Uygulama | Güç kaynağı |
Kutup sayısı | 5 |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Ekranlı | hayır |
Kodlama | A |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | II |
Kirlilik sınıfı | 3 |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | HB |
Gövde malzemesi | TPU |
Kontak malzemesi | CuZn |
Kontak yüzey malzemesi | Au |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PA 6.6 |
Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
Nominal darbe gerilimi | 4000 V |
İzolasyon direnci | ≥ 10 MΩ |
Nominal gerilim UN | 63 V DC |
Nominal akım IN | 10 A |
Mekanik veriler | |
Takma/çekme çevrimleri | 100 |
Durum göstergesi | hayır |
Durum göstergesi mevcut | hayır |
Bağlantı 1 | |
Tasarım | açık kablo |
Bağlantı 2 | |
Tasarım | Dişi açılı 7/8"-16UNF |
Kutup sayısı | 5 |
Kodlama tipi | A |
Kablo uzunluğu | 5 m |
PVC gri [430] | |
Boyutlu çizim |
|
Kablo ağırlığı | 168 kg/km |
UL AWM Tipi | 21098 (90 °C / 600 V) |
Kutup sayısı | 5 |
Ekranlı | hayır |
Kablo tipi | PVC gri [430] |
AWG sinyal hattı | 16 |
İletken yapısı, besleme gerilimi | 30x 0,25 mm |
Kablo kesiti | 5x 1,5 mm² |
Dış kablo çapı | 10,00 mm |
Dış kılıf, malzeme | PVC |
Dış kılıf, renk | gri RAL 7001 |
İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
Kablo izolasyon malzemesi | PVC |
Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, siyah 3, siyah 4, yeşil/sarı |
Genel bükülme | 5 iletken, bükümlü |
Nominal gerilim, kablo | 600 V |
Test gerilimi | 3000 V |
Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 4 x D |
Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 12,5 x D |
En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 40 mm |
En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 125 mm |
Ateşe dayanıklılık | UL 1581, Sec. 1061 (Cable Flame) |
IEC 60332-1-2 | |
Yağa dayanıklılık | iyi yağ direnci |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
-5 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
IP67 | |
IP68 | |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -40 °C ... 90 °C (Dişi) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, sabit montaj) | -40 °C ... 90 °C (kablo, sabit montaj) |
Ortam sıcaklığı (çalışma) (Kablo, esnek montaj) | -5 °C ... 90 °C (Kablo, sabit montaj) |
Ürün numarası | 1443378 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
Satış Kodu | BF1 |
Ürün Kodu | AF1FDA |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356536936 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 902 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 902 g |
Gümrük tarife no | 85444290 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060311 |
Uyumlu Ürünler
-
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
WP-CTA POM 13,0 BK - Koruyucu adaptör 1422884
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
PROT-MINMS-PA-CHAIN - Vida fişi 1430925
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX SAC-1 - Soyma aleti 1212757
-
WIREFOX SAC - Soyma aleti 1212623
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
-
TSD 08 SAC - Tork ayarlı tornavida 1212597
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
SAC BIT MIN-D25 - Aletler 1212512
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Yüksek performans: güç beslemesi için geniş iletken kesitli kablolar ve plug-in konnektörler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018