SAC-5P- 1,5-430/MINFR PWR - Güç kablosu
1443352

Güç kablosu, 5-kutup, PVC, gri RAL 7001, açık kablo, açık Dişi açılı 7/8"-16UNF, kodlama: A, kablo uzunluğu: 1,5 m, 1,5 mm2 iletken kablo kesiti, Güç kaynağı için

Ürün Ayrıntıları







Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Yüksek performans: güç beslemesi için geniş iletken kesitli kablolar ve plug-in konnektörler