SAC-4P-M12MST/8,0-PUR/M12FST - Güç kablosu
1012054

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: T, açık Dişi düz M12, kodlama: T, kablo uzunluğu: 8 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel T kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo