SAC-4P-M12MST/ 5,0-PUR/FST SH - Güç kablosu
1417687

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah RAL 9005, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: T, açık Dişi düz M12, kodlama: T, kablo uzunluğu: 5 m, 12 A/63 V'a kadar doğru akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel T kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran