SAC-4P-M12MSS/10,0-PUR/FSSPESH - Güç kablosu
1423664

Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, turuncu RAL 2003, ekranlı (Advanced Shielding Technology), Fiş düz M12, kodlama: S, açık Dişi düz M12, kodlama: S, kablo uzunluğu: 10 m, 12 A/690 V'ye kadar AC akım için

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
Ekranlama gücü güvenirliği – elektromanyetik yükleri azaltmak için 360° ekran
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo