SAC-4P-M12MSS/ 0,8-PUR PE
-
Güç kablosu
1036702
Güç kablosu, 4-kutup, PUR halojensiz, siyah-gri RAL 7021, Fiş düz M12, kodlama: S, açık açık kablo, kablo uzunluğu: 0,8 m, 12 A/690 V'ye kadar AC akım için
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Güç kablosu |
| Uygulama | Güç kaynağı |
| Kutup sayısı | 4 |
| Kablo çıkış sayısı | 1 |
| Ekranlı | hayır |
| Kodlama | S |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Aşırı gerilim kategorisi | III |
| Kirlilik sınıfı | 3 |
| UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
| Gövde malzemesi | PP |
| Kontak malzemesi | CuZn |
| Kontak yüzey malzemesi | Ni/Au |
| Kontak taşıyıcı malzemesi | PA |
| Vidalı bağlantı için malzeme | Çinko pres döküm, nikel kaplı |
| İzolasyon direnci | ≥ 100 MΩ |
| Nominal gerilim UN | 690 V AC |
| Nominal akım IN | 12 A |
| Mekanik veriler | |
| Takma/çekme çevrimleri | > 100 |
| Bağlantı 1 | |
| Tasarım | Fiş düz M12 |
| Kodlama tipi | S (Güç) |
| Bağlantı 2 | |
| Tasarım | açık kablo |
| Kablo uzunluğu | 0,8 m |
| PUR halojensiz siyah [PUR] | |
| Kablo ağırlığı | 92 kg/km |
| UL AWM Tipi | 80°C/1000 V |
| Kutup sayısı | 4 |
| Ekranlı | hayır |
| Kablo tipi | PUR halojensiz siyah [PUR] |
| İletken yapısı, besleme gerilimi | 44x 0,20 mm |
| AWG enerji besleme | 16 |
| Kablo kesiti | 4x 1,5 mm² |
| İzolasyon dahil kablo çapı | 2,35 mm ±0,05 mm |
| Dış kablo çapı | 7,40 mm ±0,25 mm |
| Dış kılıf, malzeme | PUR |
| Dış kılıf, renk | siyah-gri RAL 7021 |
| İletken malzeme | Çıplak Cu litz telleri |
| Kablo izolasyon malzemesi | PP |
| Tek tel, renk | siyah 1, siyah 2, siyah 3, yeşil/sarı |
| Kalınlık, izolasyon | ≥ 0,31 mm |
| Kalınlık, dış kılıf | yaklaşık 0,85 mm |
| Genel bükülme | 4 tel, bükümlü |
| Maks. iletken direnci | ≤ 14,1 Ω/km (20 °C'de) |
| İzolasyon direnci | ≥ 1 GΩ*km (20 °C'de) |
| Nominal gerilim, kablo | ≤ 1000 V AC |
| Test gerilimi | ≥ 10000 V AC (Kıvılcım testi) |
| Minimum eğilme yarıçapı, sabit kurulum | 5 x D |
| Minimum eğilme yarıçapı, esnek kurulum | 10 x D |
| En küçük eğilme yarıçapı, sabit montaj | 37 mm |
| En küçük eğilme yarıçapı, hareketli montaj | 74 mm |
| Dinamik yük kapasitesi (eğme) | Maks. eğilme yarıçapları: 5000000, Eğilme yarıçapı: 10 x D, Travers yolu: 10 m, Travers oranı: 3 m/s, Hızlanma: 10 m/s² |
| Dinamik yük kapasitesi (burulma) | Torsiyon: ±180 °/m, Burulma döngüleri: 500000, Burulma frekansı: 35 çevrim/dk. |
| Halojensiz | DIN VDE 0472 kısım 815'e uygun |
| DIN EN 50267-2-1 ile uyumlu | |
| Ateşe dayanıklılık | UL 758/1581'e göre (Kablo Alevi) |
| UL 758/1581 FT2'ye uygun | |
| DIN EN 60332-2-2'ye göre | |
| Yağa dayanıklılık | DIN EN 60811-404'e göre, 100 °C'de 168 sa |
| UL 758'e göre, 60 °C'de 168 s | |
| Diğer direnç | VDE 0282 kısım 10'a uygun olarak hidroliz ve mikroplara dayanıklı |
| Az yapışkan | |
| aşınmaya dayanıklı | |
| Tuzlu suya dayanıklı | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -50 °C ... 85 °C (kablo, sabit montaj) |
| -30 °C ... 85 °C (Kablo, sabit montaj) | |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıf | IP65 |
| IP67 (ön yüklemesiz, IEC 60529 uyarınca ek test olarak) | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) (Dişi konnektör/erkek konnektör.) | -25 °C ... 85 °C (Fiş / soket) |
| Standart tanımlama | M12 fiş konnektör |
| Standartlar/spesifikasyonlar | IEC 61076-2-111 |
| Ürün numarası | 1036702 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | AF1 |
| Ürün Kodu | AF1CCP |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626569505 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 110 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 110 g |
| Gümrük tarife no | 85444290 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060327 |
| ECLASS-15.0 | 27060327 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Sınır değerlerin üzerinde tehlikeli madde yok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
-
UCT-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0801453
-
UC-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0819411
-
US-WMT (23X4) - Kablo etiketi 0828769
-
WMTW (23X4)R - Kablo etiketi 0831004
-
PROT-M12 FS-PA-CHAIN - Mühürlü kapak 1430873
-
WP-EC TPE HF 13,0 BK - Hortumdan kabloya geçiş manşonu 3240975
-
WP-PA HF 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240681
-
WP-PA HF-HB 13,0 BK - Koruyucu hortum 3240839
-
SAC BIT M12-D16 - Aletler 1200305
-
TSD 04 SAC - Tork ayarlı tornavida 1208429
-
TSD-M 1,2NM - Tork ayarlı tornavida 1212224
-
TSD-M SAC-BIT ADAPTER - Adaptör ek parçası 1212600
-
B-STIFT - Etiket kalemi 1051993
-
CUTFOX-S VDE - Yan keski 1212207
-
WIREFOX-D 16 - Soyma aleti 1212173
-
WIREFOX-D 40 - Soyma aleti 1212161
-
WIREFOX 10 - Soyma aleti 1212150
Avantajlarınız
Kolay ve güvenli: 100 % elektriksel olarak test edilmiş plug-in bileşenler
Özel S kodlama kullanılarak yanlış bağlamaya karşı korunma
Standardımız: dayanıklı, halojen içermez PUR kablo
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018