HC-KIT-A04-R01
-
Konnektör seti
1409668
Plug-in konnektör seti, içeriği: D7 kovan muhafaza ve panel montaj tabanı, 4-poz. fiş ve soket ucu, 20 kablo contası
Ürün Ayrıntıları
Ürün tipi | Geçmeli konnektör seti |
Muhafaza tipi | Komple kutu |
Uygulama | Güç |
Tasarım | D7 |
Kutup sayısı | 4 |
Bağlantı profili | 4+PE |
Kablo çıkış sayısı | 1 |
Conta mevcut | evet |
Koruma kapağı | evet |
Kontak tipi | tornalanmış |
Ekranlı | evet |
Kablo çıkışı | yandan |
İzolasyon karakteristikleri | |
Aşırı gerilim kategorisi | III |
Kirlilik sınıfı | 3 |
Nominal gerilim (III/3) | 230 V |
Nominal darbe gerilimi | 4 kV |
Nominal akım | 24 A |
Nominal gerilim UN | 230 V |
Nominal akım IN | 10 A |
Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
Bağlantı teknolojisi | Vidalı bağlantı |
İletken kesiti | 0,5 mm² ... 2,5 mm² (yüksüklü çok telli kablolar için geçerlidir) |
0,5 mm² ... 2,5 mm² (yüksüklü çok telli kablolar için geçerlidir) | |
Bağlantı kesit alanı AWG | 20 ... 14 |
Sıkma torku | 0,25 Nm ... 0,5 Nm |
Boyutlu çizim |
|
Genişlik | 38 mm |
Yükseklik | 78,3 mm |
Uzunluk | 34,2 mm |
Montaj ölçüleri | |
Montaj kesiğinin genişliği | 21 mm |
Montaj kesiğinin uzunluğu | 21 mm |
Malzeme Muhafaza | Pres döküm alüminyum, tuzlu suya dayanıklı |
UL 94'e uygun yanmazlık sınıfı | V0 |
Sızdırmaz malzeme | NBR, iletken |
Kontak malzemesi | Bakır alaşımı |
Kontak yüzey malzemesi | Ag |
Kontak taşıyıcı malzemesi | PC |
Kilitleme mandalı malzemesi | PA |
Dış kablo çapı | 6 mm ... 12 mm |
10 mm ... 12 mm (UL 514 B için) | |
Dış kablo çapı | 9 mm ... 13 mm |
Mekanik veriler | |
Kilitleme tipi | Mandal |
Ortam koşulları | |
Koruma sınıf | IP65 |
Darbe dayanımı | IK06 |
Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 100 °C |
Montaj tipi | Vidalı montaj |
Ürün numarası | 1409668 |
Ambalaj birimi | 1 pc |
Satış Kodu | AF7 |
Ürün Kodu | AF7AFX |
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356752411 |
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 141,7 g |
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 141,7 g |
Gümrük tarife no | 85366990 |
Menşe ülke | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440113 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
EU REACH SVHC | |
REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 065e9cde-91df-4c8f-8209-a35d7406bb88 |
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018