UL onaylı
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
cUL Listed
Onay kimliği: FILE E 221474Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin
Konnektör, bağlantı yöntemi: IDC bağlantı, pin sayısı: 3+PE, 0,5 mm2 ... 1,5 mm2, 400 V, 16 A AC/DC, siyah, bir QUICKON somunlu, dış kablo çapı: 7 mm ... 13 mm, Jaluziler, panjurlar, makaralı panjurlar ve tentelerin motor bağlantısı için konnektörler
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
60 V | 4 A |