Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PRC 3-FC-FS6 8-21 HR - Kuplaj konnektörü
1017635

Kuplaj konnektörü, Ürün kapsamı: PRC 35, tasarım: Aletle veya el ile serbest bırakma (bkz. aksesuarlar), renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm, Manuel bırakma için versiyon

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Tuz ve doğrudan güneş ışığı içeren ortamlardaki uygulamalar için uygundur
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal