Görüntülediğiniz içerik Türkiyeiçin uygundur. Amerika Birleşik Devletleri için İçeriği Görüntüle | Başka Bir Ülke Seçin

PRC 3-FC-FS6 8-21 - Kuplaj konnektörü
1410661

Kuplaj konnektörü, Ürün kapsamı: PRC 35, tasarım: Yalnızca bir alet aracılığıyla serbest bırakılabilir, renk: siyah, pin sayısı: 3, min. iletken kesiti: 1,5 mm2, maks. iletken kesiti: 6 mm2, anma gerilimi: 690 V AC, nominal akım: 35 A, Bağlantı yöntemi: Vidalı bağlantı, min. kablo çapı: 8 mm, maks. kablo çapı: 21 mm, Aletle çıkarılan versiyon

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Aynı sınıf endüstriyel konnektörlere göre %75'e kadar daha küçük boyut
Kilitleme mekanizması, manuel olarak veya bir alet kullanılarak açılabilir
Tuz ve doğrudan güneş ışığı içeren ortamlardaki uygulamalar için uygundur
Hava koşullarına dayanıklı malzeme kullanımı sayesinde dahili ve harici uygulamalar için ideal