EMT (EX40)R
-
İç etiket
0804545
İç etiket, Siemens SIVACON etiket tutucu sistemini markalamak için, Rulo, beyaz (RAL 9010), baskısız, etiketleme: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, montaj tipi: ara parça, Bir plakadaki etiket sayısı: 1, rulo uzunluğu: 30 m, metin alanı yüksekliği: 40 mm, metin alanı genişliği: 30000 mm
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Avantajlarınız
EMT (Ex40)R, beyaz geçme etiket, Siemens SIVACON etiket tutucu sistemini markalamak için
Özel biçimleri sayesinde, EMT (Ex40)R geçme etiketler, takıldıktan sonra Siemens etiket tutucu sisteminin etiket yuvası içinde emniyetli bir şekilde takılı kalır
Phoenix Contact'ın THERMOMARK ... rulo yazıcılarıyla hızlı ve uygun fiyatlı markalama
Doğru mürekkep şeridi ile birleştirildiğinde, markalama solventlere ve mekanik etkilere karşı oldukça dayanıklıdır
Etiketleme hizmeti: Phoenix Contact tüm EMT ... etiketlerini ihtiyacınıza göre basabilir