EAC
Approval ID: B.01687cULus Recognized
Approval ID: E60425-20040202Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |
Geçiş konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: DFK-IPC 16/..-ST, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, Pin konnektör yapısı dizilimi: Standart, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı
Nominal Gerilim UN | Nominal Akım IN | Kesit Alanı AWG | Kesit Alanı mm2 | |
---|---|---|---|---|
Kullanım grubu B | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 | ||
Kullanım grubu C | ||||
600 V | 55 A | 20 - 6 |