ürün grubu COMBICON Connectors XL
kesit alanı 16 mm2
pin aralığı 10,16 mm
bağlantı yöntemi Push-in yaylı bağlantı
ambalaj tipi karton ambalajlı
PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, anma gerilimi (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Ag, kontak türü: Pin, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 2, ürün gamı: ISPC 16/..-ST, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Push-in yaylı bağlantı, kablo/PCB bağlantı yönü: 0 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, iç kilit: yok, montaj yöntemi: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı