PCB konnektörü - TPC 16/ 2-ST-10,16
1715170

PCB konnektörü, nominal kesit: 16 mm2, renk: yeşil, nominal akım: 76 A, nominal gerilim (III/2): 1000 V, kontak yüzeyi: Gümüş, kontak tipi: Dişi konnektör, potansiyel sayısı: 2, sıra sayısı: 1, pin sayısı: 2, bağlantı sayısı: 4, ürün gamı: TPC 16/..-ST, pin aralığı: 10,16 mm, bağlantı yöntemi: Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı, vida başlı yapı: L Yarıklı, kablo/PCB bağlantı yönü: 50 °, sigorta klipsi: - kilitleme klipsiz, geçmeli sitemi: COMBICON PC 16, iç kilit: yok, montaj: onsuz, ambalaj tipi: karton ambalajlı


Ürün Ayrıntıları




Tasarım Standart
Ürün grubu COMBICON Connectors XL
Ürün tipi PCB Fişi
Kutup sayısı 2
Genişlik 10,16 mm
Bağlantı sayısı 4
Satır sayısı 1
Montaj flanşı onsuz
Potansiyel sayısı 2

Nominal akım IN 76 A
Nominal gerilim UN 1000 V
Kirlilik sınıfı 3
Nominal gerilim (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
Nominal gerilim (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV

Bağlantı teknolojisi
Tasarım Standart
Konnektör sistemi COMBICON PC 16
Nominal kesit alanı 16 mm²
Kontak tipi Dişi konnektör
İç kilit
Kilitleme tipi yok
Montaj flanşı onsuz
İletken bağlantısı
Bağlantı yöntemi Asansör mekanizmalı vidalı bağlantı
Kablo/PCB bağlantı yönü 50 °
İletken kesiti, tek telli 0,75 mm² ... 16 mm²
İletken kesiti, çok damarlı 0,75 mm² ... 16 mm²
Kablo kesiti AWG 18 ... 6
Kablo kesiti çok telli, yüksüklü, plastik kılıfsız 0,5 mm² ... 16 mm²
Kablo kesiti, çok telli, yüksüklü, plastik kılıflı 0,5 mm² ... 16 mm² (sadece CRIMPFOX 16 S ile bağlantılı)
Aynı kesit alanlı 2 iletken, tek damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesit alanlı 2 iletken, çok damarlı 0,75 mm² ... 6 mm²
Aynı kesitli 2 iletken, çok telli, plastik manşonsuz TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 4 mm²
Aynı kesite sahip 2 iletken, çok telli, plastik manşonlu TWIN yüksük bulunan 0,5 mm² ... 6 mm²
Silindir gösterge a x b / çap - / 6.4 mm
Kablo soyma uzunluğu 18 mm
Tork 1,7 Nm ... 1,8 Nm

Malzeme verisi - kontak
Not WEEE/RoHS uyumlu, IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 uyarınca ipliksi bulundurmaz
Kontak malzemesi Cu alaşımı
Yüzey özellikleri Gümüş kaplı şerit
Metal yüzey bağlantı noktası (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
Metal yüzey temas alanı (üst katman) Gümüş (4 - 8 µm Ag)
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
Genişlik 10,16 mm
Genişlik [g] 20,16 mm
Yükseklik [y] 51,4 mm
Uzunluk [l] 54,9 mm
Kurulu durumda yükseklik 51,4 mm

Tahrik şekilli vida ucu Yarıklı (L)

Çalışma durumu IEC 61984'e uygun olarak COMBICON konnektörlerinde anahtarlama gücü (COC) yoktur. Gerilim taşırken veya yük altında sökülüp takılmamalıdırlar.

Ortam koşulları
Ortam sıcaklığı (çalışma) -40 °C ... 100 °C (zayıflama eğrisine bağlıdır)
Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) -40 °C ... 70 °C
Göreceli nem (stok/nakliye) 30 % ... 70 %
Ortam sıcaklığı (montaj) -5 °C ... 100 °C

Hava klerans ve sürünme mesafeleri |
Spesifikasyon IEC 60664-1:2007-04
İzolasyon malzeme grubu I
Karşılaştırmalı izleme dizini (IEC 60112) CTI 600
Nominal izolasyon gerilimi (III/3) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/3) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/3) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/3) 12,5 mm
Nominal izolasyon gerilimi (III/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (III/2) 8 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (III/2) 8 mm
minimum krepaj mesafesi (III/2) 8 mm
Nominal izolasyon gerilimi (II/2) 1000 V
Nominal aşırı gerilim (II/2) 6 kV
minimum klerans değeri - homojen olmayan saha (II/2) 5,5 mm
minimum krepaj mesafesi (II/2) 5,5 mm

Ambalaj tipi karton ambalajlı

Ürün numarası 1715170
Ambalaj birimi 20 pc
Minimum sipariş miktarı 20 pc
Açıklama Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez)
Satış Kodu AAE
Ürün Kodu AAEAAD
Katalog Sayfası Sayfa 556C-1-2013
GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) 4046356102940
Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) 8,8 g
Adet ağırlığı (ambalaj hariç) 8,6 g
Menşe ülke DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27440309
ECLASS-10.0.1 27440309
ECLASS-11.0 27460202

ETIM

ETIM 8.0 EC002638

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

EAC

Onay kimliği: B.01687

cULus Recognized

Onay kimliği: E60425-20040202
Approval Specification Data
Nominal Gerilim UN Nominal Akım IN Kesit Alanı AWG Kesit Alanı mm2
Kullanım grubu B
600 V 60 A 20 - 4
Kullanım grubu C
600 V 60 A 20 - 4

REACh SVHC Lead 7439-92-1
China RoHS Çevre Dostu Kullanım Süresi = 50 yıl
Tehlikeli maddeler hakkında bilgi için, "İndirilebilir dosyalar" altında bulunan üretici beyanına bakın

Avantajlarınız

Tanınmış bağlantı prensibi ile dünya çapında kullanım mümkündür
Maksimum kontak yüzeyi sayesinde düşük sıcaklık artışı
İki iletkenin bağlanmasına imkan tanır
Entegre çift çelik yay sayesinde sıcaklık ve güç dalgalanmalarında ilave emniyet sağlanır
Potansiyellerin döngüsü kolayca yapılabilir – BUS uygulamaları için ideal